norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável - inch
06451 inch

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, ponta protetora,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Ponta protetora em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06451 inch Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável - inch 294 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável - inch

Alavanca de aperto com rosca fêmea e ponta protetora, peças em aço inoxidável, acetinado - inch

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea e ponta protetora, peças em aço inoxidável, acetinado - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06451-92A21preto RAL 9005acetinado21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 14,09 €
06451-92A31preto RAL 9005acetinado25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 14,09 €
06451-93A31preto RAL 9005acetinado35/16-181416212241,5102454,558,580911122 16,02 €
06451-93A41preto RAL 9005acetinado33/8-161416212241,5102454,558,580911122 16,02 €

Alavanca de aperto com rosca fêmea e ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável, acabamento texturizado fosco - pol.

mais informações

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca fêmea e ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável, acabamento texturizado fosco - pol.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06451-92A2181preto RAL 9005mate texturizado21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2182laranja RAL 2004mate texturizado21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2183amarelo RAL 1021mate texturizado21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2184vermelho RAL 3020mate texturizado21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2185verde RAL 6032mate texturizado21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2186azul RAL 5017mate texturizado21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2187cinza RAL 7035mate texturizado21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2188cinza RAL 7040mate texturizado21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3181preto RAL 9005mate texturizado25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3182laranja RAL 2004mate texturizado25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3183amarelo RAL 1021mate texturizado25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3184vermelho RAL 3020mate texturizado25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3185verde RAL 6032mate texturizado25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3186azul RAL 5017mate texturizado25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3187cinza RAL 7035mate texturizado25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3188cinza RAL 7040mate texturizado25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-93A3181preto RAL 9005mate texturizado35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3182laranja RAL 2004mate texturizado35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3183amarelo RAL 1021mate texturizado35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3184vermelho RAL 3020mate texturizado35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3185verde RAL 6032mate texturizado35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3186azul RAL 5017mate texturizado35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3187cinza RAL 7035mate texturizado35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3188cinza RAL 7040mate texturizado35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4181preto RAL 9005mate texturizado33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4182laranja RAL 2004mate texturizado33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4183amarelo RAL 1021mate texturizado33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4184vermelho RAL 3020mate texturizado33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4185verde RAL 6032mate texturizado33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4186azul RAL 5017mate texturizado33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4187cinza RAL 7035mate texturizado33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4188cinza RAL 7040mate texturizado33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83