norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca macho, inserto roscado em aço inoxidável - inch
06441 inch

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em aço inoxidável 1.4308.
Demais peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca em aço inoxidável com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda:a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06441 inch Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca macho, inserto roscado em aço inoxidável - inch 289 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço inoxidável, polida eletroliticamente, com rosca macho, inserto roscado em aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
TamanhoXDD1D2HH1H3H4AA1Quantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
06441-11A4X20Aço inoxidável13/8-1619282040,5126568,5831072420 52,56 €
06441-11A4X30Aço inoxidável13/8-1619282040,5126568,5831072430 52,56 €
06441-11A4X40Aço inoxidável13/8-1619282040,5126568,5831072440 52,91 €
06441-11A4X45Aço inoxidável13/8-1619282040,5126568,5831072445 52,91 €
06441-11A4X50Aço inoxidável13/8-1619282040,5126568,5831072450 52,91 €
06441-11A4X60Aço inoxidável13/8-1619282040,5126568,5831072460 52,91 €
06441-11A5X20Aço inoxidável11/2-1319282040,5126568,5831072420 52,56 €
06441-11A5X30Aço inoxidável11/2-1319282040,5126568,5831072430 52,56 €
06441-11A5X40Aço inoxidável11/2-1319282040,5126568,5831072440 52,91 €
06441-11A5X45Aço inoxidável11/2-1319282040,5126568,5831072445 52,91 €
06441-11A5X50Aço inoxidável11/2-1319282040,5126568,5831072450 52,91 €
06441-11A5X60Aço inoxidável11/2-1319282040,5126568,5831072460 52,91 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83