norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência). Este processo pode levar à redução da força de aperto.Particularidades:
RoHS

Desenhos

Alavanca excêntrica de plástico com rosca fêmea, arruela de pressão de plástico-metal - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2BB1HH1AA1Curso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
04232-15211A1açopreto10-3218,1922161423,471,579,61,152,5125 7,30 €
04232-15211A2açopreto1/4-2018,1922161423,471,579,61,152,5125 7,30 €
04232-25211A3açopreto5/16-1827,1113324,216,227,71001101,55170 8,54 €
04232-15311A1aço inoxidávelpreto10-3218,1922161423,471,579,61,152,5125 11,05 €
04232-15311A2aço inoxidávelpreto1/4-2018,1922161423,471,579,61,152,5125 11,05 €
04232-25311A3aço inoxidávelpreto5/16-1827,1113324,216,227,71001101,55170 12,86 €
04232-152184A1açovermelho RAL 302010-3218,1922161423,471,579,61,152,5125 7,30 €
04232-152184A2açovermelho RAL 30201/4-2018,1922161423,471,579,61,152,5125 7,30 €
04232-252184A3açovermelho RAL 30205/16-1827,1113324,216,227,71001101,55170 8,54 €
04232-153184A1aço inoxidávelvermelho RAL 302010-3218,1922161423,471,579,61,152,5125 11,05 €
04232-153184A2aço inoxidávelvermelho RAL 30201/4-2018,1922161423,471,579,61,152,5125 11,05 €
04232-253184A3aço inoxidávelvermelho RAL 30205/16-1827,1113324,216,227,71001101,55170 12,86 €