|
|
04232_AG inchAlavanca excêntrica de plástico com rosca macho, arruela de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020. Arruela de pressão preta. Pino de eixo com superfície sem tratamento. Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência). Este processo pode levar à redução da força de aperto.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor do corpo básico | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Curso S | Força de aperto F (kN) | Força manual FH N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04232-15211A1X20 | aço | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,84 € | | 04232-15211A1X30 | aço | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,84 € | | 04232-15211A1X40 | aço | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 8,36 € | | 04232-15211A1X50 | aço | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 8,36 € | | 04232-15211A2X20 | aço | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,84 € | | 04232-15211A2X30 | aço | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,84 € | | 04232-15211A2X40 | aço | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 8,36 € | | 04232-15211A2X50 | aço | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 8,36 € | | 04232-25211A3X25 | aço | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,17 € | | 04232-25211A3X30 | aço | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,17 € | | 04232-25211A3X40 | aço | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,81 € | | 04232-25211A3X50 | aço | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,81 € | | 04232-25211A4X25 | aço | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,17 € | | 04232-25211A4X30 | aço | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,17 € | | 04232-25211A4X40 | aço | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,81 € | | 04232-25211A4X50 | aço | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,81 € | | 04232-15311A1X20 | aço inoxidável | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,76 € | | 04232-15311A1X30 | aço inoxidável | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,76 € | | 04232-15311A1X40 | aço inoxidável | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 12,56 € | | 04232-15311A1X50 | aço inoxidável | preto | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 12,56 € | | 04232-15311A2X20 | aço inoxidável | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,76 € | | 04232-15311A2X30 | aço inoxidável | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,76 € | | 04232-15311A2X40 | aço inoxidável | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 12,56 € | | 04232-15311A2X50 | aço inoxidável | preto | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 12,56 € | | 04232-25311A3X25 | aço inoxidável | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,77 € | | 04232-25311A3X30 | aço inoxidável | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,77 € | | 04232-25311A3X40 | aço inoxidável | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 14,72 € | | 04232-25311A3X50 | aço inoxidável | preto | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 14,72 € | | 04232-25311A4X25 | aço inoxidável | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,77 € | | 04232-25311A4X30 | aço inoxidável | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,77 € | | 04232-25311A4X40 | aço inoxidável | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 14,72 € | | 04232-25311A4X50 | aço inoxidável | preto | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 14,72 € | | 04232-152184A1X20 | aço | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,84 € | | 04232-152184A1X30 | aço | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,84 € | | 04232-152184A1X40 | aço | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 8,36 € | | 04232-152184A1X50 | aço | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 8,36 € | | 04232-152184A2X20 | aço | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,84 € | | 04232-152184A2X30 | aço | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,84 € | | 04232-152184A2X40 | aço | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 8,36 € | | 04232-152184A2X50 | aço | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 8,36 € | | 04232-252184A3X25 | aço | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,17 € | | 04232-252184A3X30 | aço | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,17 € | | 04232-252184A3X40 | aço | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,81 € | | 04232-252184A3X50 | aço | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,81 € | | 04232-252184A4X25 | aço | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,17 € | | 04232-252184A4X30 | aço | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,17 € | | 04232-252184A4X40 | aço | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,81 € | | 04232-252184A4X50 | aço | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 9,81 € | | 04232-153184A1X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,76 € | | 04232-153184A1X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,76 € | | 04232-153184A1X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 12,56 € | | 04232-153184A1X50 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 12,56 € | | 04232-153184A2X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,76 € | | 04232-153184A2X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,76 € | | 04232-153184A2X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 12,56 € | | 04232-153184A2X50 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 12,56 € | | 04232-253184A3X25 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,77 € | | 04232-253184A3X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,77 € | | 04232-253184A3X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 14,72 € | | 04232-253184A3X50 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 14,72 € | | 04232-253184A4X25 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,77 € | | 04232-253184A4X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 13,77 € | | 04232-253184A4X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 14,72 € | | 04232-253184A4X50 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 14,72 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|