norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável - inch
04232-14 inch

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material:

Cabo da alavanca de plástico PA 6.6 reforçado com fibra de vidro.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo de aço inoxidável 1.4305.
Parafuso prisioneiro de aço, classe de resistência 5.8. ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Acessórios:Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04232-14 inch Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável - inch 202 kB

Desenhos (visão geral)

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável - inch

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea, arruela de pressão plástica, polegadas

mais informações

Desenhos

Alavancas excêntricas de plástico com rosca fêmea, arruela de pressão plástica, polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Alavancas excêntricas de plástico com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável, polegadas

mais informações

Desenhos

Alavancas excêntricas de plástico com rosca macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável, polegadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Outros artigos desta categoria

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Alavanca excêntrica de alumínio com roscas fêmea e macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável - inch

04232 inch

Alavanca excêntrica de alumínio com roscas fêmea e macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável - inch

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável - inch

04232 inch

Alavanca excêntrica de plástico com roscas fêmea e macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável - inch

Alavanca excêntrica de aço com roscas fêmea e macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço - inch

04232 inch

Alavanca excêntrica de aço com roscas fêmea e macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço - inch

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável - inch

04232 inch

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável - inch

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável - inch

04232-10 inch

Alavancas excêntricas de alumínio com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço ou aço inoxidável - inch

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável - inch

04232-12 inch

Alavancas excêntricas de aço inoxidável com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço inoxidável - inch

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço - inch

04232-16 inch

Alavancas excêntricas de aço com rosca fêmea e macho, arruela de pressão plástica e parafuso prisioneiro de aço - inch

Alavanca excêntrica ajustável de alumínio com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável - inch

04233 inch

Alavanca excêntrica ajustável de alumínio com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável - inch

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável - inch

04233 inch

Alavancas excêntricas de aço inoxidável reguláveis com rosca macho, arruela de pressão e parafuso prisioneiro de aço inoxidável - inch

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável - inch

04233 inch

Alavanca excêntrica ajustável de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável - inch

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83