|
|
95102Aço pino ou aço inoxidável para rodas de guia |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Aço brunido. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Com a forma C, a altura da roda de guia pode ser ajustada. Depois que a altura tiver sido definida, o parafuso poderá ser apertado (veja a imagem da aplicação).
Para os artigos 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 e 95102-3015170, a tolerância para a dimensão D se desvia.
Forma A: com flange. Forma B: versão redonda. Forma C: versão excêntrica. Forma D: versão curta.Acessórios:Para 95102-3006055 serve 95101.002008. Para 95102.3006110 servem 95101.102008 e 95101.102509. Para 95102.3008130 servem 95101.103011 e 95101.103511. Para 95102.3010160 serve 95101.104012. Para 95102.3012160 servem 95101.104514 e 95101.105014. Para 95102.3015170 servem 95101.105515 e 95101.106015.
Outros pinos: Outra roda de guia 95101. Roda de guia 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 e 95101-25.Indicação de desenho:1) Anel de retenção 2) Arruela 3) Arruela de pressão 4) Porca sextavada 5) Parafuso com cabeça abaulada achatada e sextavado interno DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | Forma | G1 | L | L1 | L2 | Material do corpo básico | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
95102-0008070 | 8 | 12 | 28 | 19 | 6,5 | A | M4 | 7 | 5,5 | 8 | aço | 3,3 |  | | 18,29 € | | 95102-0010080 | 10 | 16 | 32 | 23 | 6,5 | A | M4 | 8 | 6,5 | 8 | aço | 3,3 |  | | 19,33 € | | 95102-0012100 | 12 | 19 | 40 | 28 | 8 | A | M5 | 10 | 7,5 | 10 | aço | 4,4 |  | | 20,36 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | Forma | G | L | L1 | L2 | Material do corpo básico | SW1 | SW2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
95102-1006060 | 6 | 10 | B | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | aço | 7 | 2,5 |  | | 8,41 € | | 95102-1008070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | aço | 8 | 3 |  | | 8,94 € | | 95102-1010080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | aço | 10 | 4 |  | | 9,45 € | | 95102-1012100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | aço | 13 | 5 |  | | 9,97 € | | 95102-1015110 | 15 | 22 | B | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | aço | 17 | 6 |  | | 11,11 € | | 95102-1108070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | aço inoxidável | 8 | 3 |  | | 14,43 € | | 95102-1110080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | aço inoxidável | 10 | 4 |  | | 16,63 € | | 95102-1112100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | aço inoxidável | 13 | 5 |  | | 17,65 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | E | Forma | G | L | L1 | L2 | Material do corpo básico | SW | SW1 | SW2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
95102-2006060 | 6 | 0,3 | C | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | aço | 10 | 7 | 2,5 |  | | 11,73 € | | 95102-2008070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | aço | 14 | 8 | 3 |  | | 12,25 € | | 95102-2010080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | aço | 14 | 10 | 4 |  | | 12,77 € | | 95102-2012100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | aço | 17 | 13 | 5 |  | | 13,29 € | | 95102-2015110 | 15 | 1,5 | C | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | aço | 19 | 17 | 6 |  | | 15,07 € | | 95102-2108070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | aço inoxidável | 14 | 8 | 3 |  | | 27,00 € | | 95102-2110080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | aço inoxidável | 14 | 10 | 4 |  | | 28,05 € | | 95102-2112100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | aço inoxidável | 17 | 13 | 5 |  | | 30,13 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | Forma | G | L | L1 | L2 | Material do corpo básico | SW1 | SW2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
95102-3006055 | 6 | 10 | D | M4 | 5,5 | 4 | 5,7 | aço | 7 | 2,5 |  | | 7,89 € | | 95102-3006060 | 6 | 10 | D | M4 | 6 | 4 | 5,2 | aço | 7 | 2,5 |  | | 7,89 € | | 95102-3006110 | 6 | 10 | D | M4 | 11 | 4 | 9,2 | aço | 7 | 2,5 |  | | 8,20 € | | 95102-3008070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | aço | 8 | 3 |  | | 8,41 € | | 95102-3008130 | 8 | 12 | D | M5 | 13 | 5,5 | 10,5 | aço | 8 | 3 |  | | 8,72 € | | 95102-3010080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | aço | 10 | 4 |  | | 8,72 € | | 95102-3010160 | 10 | 16 | D | M6 | 16 | 6,5 | 10,9 | aço | 10 | 4 |  | | 9,03 € | | 95102-3012100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | aço | 13 | 5 |  | | 9,36 € | | 95102-3012160 | 12 | 19 | D | M8 | 16 | 7,5 | 14,9 | aço | 13 | 5 |  | | 9,97 € | | 95102-3015110 | 15 | 22 | D | M10 | 11 | 10 | 12 | aço | 17 | 6 |  | | 9,97 € | | 95102-3015170 | 15 | 22 | D | M10 | 17 | 10 | 16 | aço | 17 | 6 |  | | 12,25 € | | 95102-3108070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | aço inoxidável | 8 | 3 |  | | 13,29 € | | 95102-3110080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | aço inoxidável | 10 | 4 |  | | 14,43 € | | 95102-3112100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | aço inoxidável | 13 | 5 |  | | 15,58 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|