norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos
95101

Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Revestimento de poliuretano (PUR).
Rolamento de aço.
Versão:Revestimento marrom escuro.Indicação:O revestimento é firmemente moldado em um rolamento de esferas. O revestimento é de camada dupla com diâmetro D = 40 mm.

A vantagem do revestimento de PUR é sua operação silenciosa.

As rodas de guia não são adequadas para uso em altas temperaturas e alta umidade, ou quando expostas à água. As rodas de guia são resistentes ao óleo, que não contém solventes. Os solventes que contêm óleo podem causar inchaço ou deterioração da resistência.

A carga radial foi testada em um milhão de rotações a 300 min-1. A carga pode variar dependendo das condições de operação e do ambiente.
Acessórios:Pinos correspondentes 95102.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 95101 Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos 168 kB

Desenhos (visão geral)

Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos

Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos - forma A

mais informações

Desenhos

Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos - forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBDD1FormaTipo
da forma
Rolamento
de esferas
Carga
radial
N
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
95101-0020088206Asem colar696-2RS6395102-3006055 6,23 €
95101-0025099256Asem colar626-2RS9395102-3006060 6,23 €
95101-00301111308Asem colar608-2RS16795102-3008070 6,23 €
95101-00351111358Asem colar608-2RS22595102-3008070 6,44 €
95101-004012124010Asem colar6000-2RS31495102-3010080 8,94 €
95101-004514144512Asem colar6201-2RS40295102-3012100 10,07 €
95101-005014145012Asem colar6201-2RS47095102-3012100 11,22 €
95101-005515155515Asem colar6202-2RS51095102-3015110 12,25 €
95101-006015156015Asem colar6202-2RS53995102-3015110 13,93 €

Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos - forma B

mais informações

Desenhos

Rodas de guia de plástico cilíndricas sem pinos - forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1DD1D2FormaTipo
da forma
Rolamento
de esferas
Carga
radial
N
Adequado para

CADAces.PreçoEncomendar
95101-1020088112068,6Bcom colar696-2RS6395102-3006110 7,49 €
95101-1025099122569,3Bcom colar626-2RS9395102-3006110 7,49 €
95101-103011111530812Bcom colar608-2RS16795102-3008130 7,49 €
95101-103511111535812Bcom colar608-2RS22595102-3008130 8,00 €
95101-1040121216401014Bcom colar6000-2RS31495102-3010160 10,80 €
95101-1045141418451218,3Bcom colar6201-2RS40295102-3012160 12,98 €
95101-1050141418501218,3Bcom colar6201-2RS47095102-3012160 14,12 €
95101-1055151519551521,6Bcom colar6202-2RS51095102-3015170 15,89 €
95101-1060151519601521,6Bcom colar6202-2RS53995102-3015170 17,25 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83