|
|
95100Rodas de guia cilíndricas de plástico sem e com pinos de aço... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Revestimento de poliacetal (POM). Rolamentos e pinos de aço inoxidável.Versão:Revestimento branco.Indicação:O revestimento é firmemente moldado em um rolamento de esferas.
A vantagem do revestimento POM é sua operação silenciosa.
As rodas de guia não são adequadas para cargas axiais ou de impacto. A carga radial foi testada em um milhão de rotações a 300 min-1. A carga pode variar dependendo das condições de operação e do ambiente.Dados técnicos:Possibilidade de temperaturas operacionais de até 105 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Rodas de guia cilíndricas de plástico sem e com pino de aço inoxidável - Forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | B | D | D1 | Forma | Tipo da forma | Rolamento de esferas | Carga radial N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
95100-002006 | 6 | 20 | 6 | A | sem pino | 696-HZZ | 98 |  | | 10,90 € | | 95100-002506 | 6 | 25 | 6 | A | sem pino | 696-HZZ | 98 |  | | 10,90 € | | 95100-003009 | 9 | 30 | 8 | A | sem pino | 608-HZZ | 196 | | | 12,06 € | | 95100-003509 | 9 | 35 | 8 | A | sem pino | 608-HZZ | 196 | | | 12,06 € | |
|
Rodas de guia cilíndricas de plástico sem e com pino de aço inoxidável - Forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | B | D | D1 | D2 | D3 | Forma | Tipo da forma | Rolamento de esferas | L | L1 | Carga radial N | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
95100-10200605X08 | 6 | 20 | 6 | M5 | 8 | B | com pinos | 696-HZZ | 8 | 1 | 98 | 3 |  | | 14,24 € | | 95100-10250605X08 | 6 | 25 | 6 | M5 | 8 | B | com pinos | 696-HZZ | 8 | 1 | 98 | 3 |  | | 14,24 € | | 95100-10300905X08 | 9 | 30 | 8 | M5 | 10 | B | com pinos | 608-HZZ | 8 | 0,5 | 196 | 4 |  | | 15,28 € | | 95100-10350905X08 | 9 | 35 | 8 | M5 | 10 | B | com pinos | 608-HZZ | 8 | 0,5 | 196 | 4 |  | | 15,28 € | | 95100-10200606X08 | 6 | 20 | 6 | M6 | 8 | B | com pinos | 696-HZZ | 8 | 1 | 98 | 3 |  | | 14,24 € | | 95100-10250606X08 | 6 | 25 | 6 | M6 | 8 | B | com pinos | 696-HZZ | 8 | 1 | 98 | 3 |  | | 14,24 € | | 95100-10300906X08 | 9 | 30 | 8 | M6 | 10,2 | B | com pinos | 608-HZZ | 8 | 1 | 196 | 5 |  | | 15,28 € | | 95100-10300906X12 | 9 | 30 | 8 | M6 | 10,2 | B | com pinos | 608-HZZ | 12 | 0,5 | 196 | 5 |  | | 18,48 € | | 95100-10350906X08 | 9 | 35 | 8 | M6 | 10,2 | B | com pinos | 608-HZZ | 8 | 1 | 196 | 5 |  | | 15,28 € | | 95100-10350906X12 | 9 | 35 | 8 | M6 | 10,2 | B | com pinos | 608-HZZ | 12 | 0,5 | 196 | 5 | | | 18,48 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|