norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 138 mm
42220-30

Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 138 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies de funcionamento endurecidas e retificadas.
Indicação:Os pinos de guia UNILOCK são adequados para a fixação e o posicionamento da peça de trabalho e de dispositivos em geral. Os pinos de guia são aparafusados com o elemento de troca.Sob consulta:Outras versões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42220-30 Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 138 mm 422 kB

Desenhos

Pino de guia UNILOCK tamanho de sistema 138 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2HTCADAces.PreçoEncomendar
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83