norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Módulo básico de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 138 mm
42220-05

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 138 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação:Os módulos básicos de 5 eixos UNILOCK com tamanho de sistema 138 são adequados para fixação de peças grandes e pesadas. As peças de trabalho podem ser inseridas diretamente no módulo básico com o pino de guia ou com o adaptador de redução. Os módulos básicos são aparafusados à mesa coordenada por meio das placas de base associadas ou diretamente. É possível um posicionamento flexível. Ao colocar dois módulos juntos, parte inferior com parte inferior, um módulo de dupla fixação também pode ser criado e usado.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M16, M20, M24, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M16) 75.000 N
- Força de retenção (M20) 160.000 N
- Força de retenção (M24) 230.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42220-05 Módulo básico de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 138 mm 389 kB

Desenhos

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 138 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
H

SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83