norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Placa base para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal tamanho de sistema 138 mm
42220-10

Placa base para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies de funcionamento endurecidas e retificadas.
Indicação:As placas base de bloqueio de UNILOCK podem ser adaptadas diretamente a mesa de trabalho com ranhuras em T ou sistema de fixação com furos. Devido à sua construção variável, estas placas base podem ser flexivelmente posicionadas na mesa de trabalho. Assim, qualquer posição na mesa de trabalho pode ser coberta com as placas base.
Devido a estrutura estável, estas placas base são ideais como elementos de base para peças de trabalho grandes e pesadas.
Sob consulta:Outras versões.Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, M12
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 42220-10 Placa base para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal tamanho de sistema 138 mm 246 kB

Desenhos

Placa base para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal tamanho de sistema 138 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoH

CADAces.PreçoEncomendar
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83