|
|
29105Unidades lineares com fuso de rosca trapezoidal, em aço, com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
No tipo E 18 em aço zincado.
Fuso com rosca trapezoidal em aço, rosca direita, laminada. Indicação:Faixa de rotação média, autobloqueio.Sob consulta:Rosca esquerda, versão em aço inoxidável, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.Acessórios:- Guias 29120, 29125, 29130, 29135 - Abraçadeiras do sistema de conexão de tubosPrincípio de funcionamento:Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do elemento deslizador.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Tipo E | Fuso | L | Curso S | B | D1 | J | L1 | L2 | M | P1 Chaveta paralela DIN 6885 | V1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
29105-300001X300 | com mancal de deslizamento | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 184,08 € | | 29105-300001X500 | com mancal de deslizamento | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 229,11 € | | 29105-300001X800 | com mancal de deslizamento | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 296,68 € | | 29105-400001X300 | com mancal de deslizamento | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 205,62 € | | 29105-400001X500 | com mancal de deslizamento | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 252,63 € | | 29105-400001X800 | com mancal de deslizamento | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 323,13 € | | 29105-400001X1000 | com mancal de deslizamento | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 366,25 € | | 29105-500001X500 | com mancal de deslizamento | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 259,49 € | | 29105-500001X800 | com mancal de deslizamento | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 332,91 € | | 29105-500001X1000 | com mancal de deslizamento | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 381,89 € | | 29105-180101X300 | com rolamento de esferas | 18 | Tr 10x2 | 300 | 145 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 |  |  | 194,89 € | | 29105-180101X500 | com rolamento de esferas | 18 | Tr 10x2 | 500 | 345 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 |  |  | 234,08 € | | 29105-300101X300 | com rolamento de esferas | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 235,99 € | | 29105-300101X500 | com rolamento de esferas | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 281,05 € | | 29105-300101X800 | com rolamento de esferas | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | 348,59 € | | 29105-400101X300 | com rolamento de esferas | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 252,63 € | | 29105-400101X500 | com rolamento de esferas | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 299,67 € | | 29105-400101X800 | com rolamento de esferas | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 370,12 € | | 29105-400101X1000 | com rolamento de esferas | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 417,15 € | | 29105-500101X500 | com rolamento de esferas | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 273,17 € | | 29105-500101X800 | com rolamento de esferas | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 346,61 € | | 29105-500101X1000 | com rolamento de esferas | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | 395,55 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|