norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão:preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação:Os tamanhos básicos para tubos redondos correspondem a Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos
redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras 29042.
Sob consulta:Alavanca para fixação em plástico.Acessórios:- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29006 Abraçadeiras de conexão em T em plástico 640 kB

Desenhos

Abraçadeiras de conexão em T em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BCDEFGKLMPRSCADAces.PreçoEncomendar
29006-1818181830,52530342555,564,5432149,5M6x18  2,20 €
29006-3030303045404552,5408597,56528,575,5M8x25  4,98 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83