norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 7984 e porca sextavada de acordo com a norma DIN 985, de aço.
Parafusos sextavados de acordo com a norma DIN 931, a partir de A = 20,1
Versão:Com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica, parafuso sextavado e porca sextavada, zincados.
Indicação:Abraçadeiras com junta articulada podem ser ajustadas sem intervalos em 180º.Sob consulta:Alavanca para fixação e diâmetros adicionais. Acessórios:- Tubos redondos e quadrados 29050Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29032 Abraçadeiras com junta articulada em alumínio 219 kB

Desenhos

Abraçadeiras com junta articulada em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BCDEFGHKLMPRSCADAces.PreçoEncomendar
29032-51212,112,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  27,96 €
29032-51414,114,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  27,96 €
29032-51616,116,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  27,96 €
29032-51818,118,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  27,96 €
29032-52020,120,1454042404043138147733352M8x35  37,57 €
29032-52525,125,1454042404043138147733352M8x35  37,57 €
29032-53030,130,1454042404043138147733352M8x35  37,57 €
29032-54040,240,26056575656601882001004869M10x50  52,85 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83