norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão:preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação:Os tamanhos básicos para tubos redondos correspondem a Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras 29042. Sob consulta:Alavanca para fixação em plástico.Acessórios:- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29026 Abraçadeiras articuladas em plástico com dentes externos 231 kB

Desenhos

Abraçadeiras articuladas em plástico com dentes externos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

CDEFGHKLMPRSTCADAces.PreçoEncomendar
29026-18189,96,1257,526,55,93057,5452134M6x18M6-DIN 985  1,82 €
29026-303016,58,1401141,56,545886828,552,5M8x25M8-DIN 985  3,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83