norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação:* Orifício oblongo.Sob consulta:Alavanca para fixação e diâmetros adicionais. Acessórios:- Tubos redondos e quadrados 29050Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29014 Abraçadeiras com flange em alumínio 297 kB

Desenhos

Abraçadeiras com flange em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMolde
de furação
A

BCDEFGHKLMNOPRSUCADAces.PreçoEncomendar
29014-512112,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  14,36 €
29014-514214,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  14,36 €
29014-515215,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  14,36 €
29014-516116,15,5* (2x)18253531353832,541505-23-M6x2040  14,36 €
29014-518218,15,5 (2x)1825353135-32,541505-23-M6x2040  14,36 €
29014-520120,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  15,35 €
29014-525125,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  15,35 €
29014-530130,16,5* (2x)3040405055535363787-33-M8x2560  15,35 €
29014-540340,178,5* (4x)425660708080748710510604052M10x3082  25,84 €
29014-550350,2210,5* (4x)506665839098859812814624560M10x35100  26,45 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83