norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão:preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação:A abraçadeira com pedestal possibilita a união de quadrados de 30 mm. Na fixação de tubos ou na mudança de tubos quadrados para redondos, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras com o código 29040. Sob consulta:Alavanca para fixação em plástico.Acessórios:- Buchas redutoras 29040
- Tubos redondos e quadrados 29050
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 29012 Abraçadeiras com pedestal em plástico 251 kB

Desenhos

Abraçadeiras com pedestal em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

CADAces.PreçoEncomendar
29012-3030  8,05 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83