norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação:Resistente às temperaturas de até 100 °C.Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
1) O-Ring
2) Filtro de ar
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28048_C Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, com ventilação e filtro de ar 134 kB

Desenhos

Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, com ventilação e filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28048-33018C30182314148 1,79 €