norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação:Resistente às temperaturas de até 100 °C.Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
1) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28048_A Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, sem ventilação 127 kB

Desenhos

Tampão com vareta de nível de óleo, forma A, sem ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28048-13018A30182314148 1,90 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83