norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação:Resistente às temperaturas de até 100 °C.Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
1) O-Ring
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 28048_B Tampão com vareta de nível de óleo, forma B, com ventilação 123 kB

Desenhos

Tampão com vareta de nível de óleo, forma B, com ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
28048-23018B30182314148 1,97 €