|
|
23901Anéis de vedação DIN 7603 de cobre ou alumínio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cobre ou alumínioVersão:Superfície sem tratamento.Indicação:Anéis de vedação DIN 7603 forma A. Eles são utilizados para processos de vedação em uniões roscadas de carga estática. Eles impedem a saída externa de líquidos ou gases e protegem ao mesmo tempo o sistema contra a penetração de pó, sujeira e meios líquidos.
Devido à sua resistência à corrosão, os anéis de vedação fabricados de cobre e alumínio podem ser aplicados em todos os processos, exceto com ácidos fortes. Graças à sua estrutura macia, imprimem-se em todos os desníveis das peças nos procedimentos de aparafusamento, garantindo assim um elevado nível de vedação.
Os anéis de vedação são aplicados em bujões DIN 908 e parafusos ocos, por exemplo. Faixa de temperatura:Cobre máx. 300 °C. Alumínio máx. 200 °C.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D1 | D2 | H | Tamanho nominal | Adequado para rosca de polegadas | Adequado para rosca de mm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23901-110400080 | A | cobre | 4,2 | 7,9 | 1 | 4x8 | - | - |  | | 0,12 € | | 23901-110500075 | A | cobre | 5,2 | 7,4 | 1 | 5x7,5 | - | - |  | | 0,12 € | | 23901-110650095 | A | cobre | 6,7 | 9,4 | 1 | 6,5x9,5 | - | - |  | | 0,12 € | | 23901-110800115 | A | cobre | 8,2 | 11,4 | 1 | 8x11,5 | - | M8x1 |  | | 0,12 € | | 23901-111000135 | A | cobre | 10,2 | 13,4 | 1 | 10x13,5 | G1/8 | M10x1 |  | | 0,12 € | | 23901-111200155 | A | cobre | 12,2 | 15,4 | 1,5 | 12x15,5 | - | M12x1,5 |  | | 0,15 € | | 23901-111200160 | A | cobre | 12,2 | 15,9 | 1,5 | 12x16 | - | M12x1,5 |  | | 0,18 € | | 23901-111400180 | A | cobre | 14,2 | 17,9 | 1,5 | 14x18 | G1/4 | M14x1,5 |  | | 0,26 € | | 23901-111400200 | A | cobre | 14,2 | 19,9 | 1,5 | 14x20 | G1/4 | M14x1,5 |  | | 0,26 € | | 23901-111600200 | A | cobre | 16,2 | 19,9 | 1,5 | 16x20 | - | M16x1,5 |  | | 0,23 € | | 23901-111700210 | A | cobre | 17,2 | 20,9 | 1,5 | 17x21 | G3/8 | - |  | | 0,32 € | | 23901-111800220 | A | cobre | 18,2 | 21,9 | 1,5 | 18x22 | - | M18x1,5 |  | | 0,35 € | | 23901-112000240 | A | cobre | 20,2 | 23,9 | 1,5 | 20x24 | - | M20x1,5 |  | | 0,38 € | | 23901-112100260 | A | cobre | 21,2 | 25,9 | 1,5 | 21x26 | G1/2 | - |  | | 0,40 € | | 23901-112200270 | A | cobre | 22,2 | 26,9 | 1,5 | 22x27 | - | M22x1,5 |  | | 0,43 € | | 23901-112400290 | A | cobre | 24,3 | 28,9 | 2 | 24x29 | - | M24x1,5 |  | | 0,60 € | | 23901-112600310 | A | cobre | 26,3 | 30,9 | 2 | 26x31 | - | M26x1,5 |  | | 0,78 € | | 23901-112700320 | A | cobre | 27,3 | 31,9 | 2 | 27x32 | G3/4 | M27x2 |  | | 0,79 € | | 23901-113000360 | A | cobre | 30,3 | 35,9 | 2 | 30x36 | G7/8 | M30x1,5 |  | | 0,93 € | | 23901-113300390 | A | cobre | 33,3 | 38,9 | 2 | 33x39 | G1 | M33x2 |  | | 1,20 € | | 23901-113600420 | A | cobre | 36,3 | 41,9 | 2 | 36x42 | - | M36x1,5 |  | | 1,41 € | | 23901-113800440 | A | cobre | 38,3 | 43,9 | 2 | 38x44 | G1 1/8 | M38x1,5 |  | | 1,51 € | | 23901-114200490 | A | cobre | 42,3 | 48,9 | 2 | 42x49 | G1 1/4 | M42x1,5 |  | | 1,63 € | | 23901-114500520 | A | cobre | 45,3 | 51,9 | 2 | 45x52 | - | M45x1,5 |  | | 1,64 € | | 23901-114800550 | A | cobre | 48,3 | 54,9 | 2 | 48x55 | G1 1/2 | M48x1,5 |  | | 2,17 € | | 23901-115000570 | A | cobre | 50,2 | 56,9 | 2 | 50x57 | - | - |  | | 2,21 € | | 23901-115200600 | A | cobre | 52,5 | 59,8 | 2,5 | 52x60 | - | M52x1,5 |  | | 2,79 € | | 23901-115600640 | A | cobre | 56,5 | 63,8 | 2,5 | 56x64 | - | M56x2 |  | | 3,28 € | | 23901-116000680 | A | cobre | 60,5 | 67,8 | 2,5 | 60x68 | G2 | M60x2 |  | | 3,77 € | | 23901-210400080 | A | alumínio | 4,2 | 7,9 | 1 | 4x8 | - | - |  | | 0,12 € | | 23901-210500075 | A | alumínio | 5,2 | 7,4 | 1 | 5x7,5 | - | - |  | | 0,12 € | | 23901-210650095 | A | alumínio | 6,7 | 9,4 | 1 | 6,5x9,5 | - | - |  | | 0,12 € | | 23901-210800115 | A | alumínio | 8,2 | 11,4 | 1 | 8x11,5 | - | M8x1 |  | | 0,12 € | | 23901-211000135 | A | alumínio | 10,2 | 13,4 | 1 | 10x13,5 | G1/8 | M10x1 |  | | 0,12 € | | 23901-211200155 | A | alumínio | 12,2 | 15,4 | 1,5 | 12x15,5 | - | M12x1,5 |  | | 0,12 € | | 23901-211200160 | A | alumínio | 12,2 | 15,9 | 1,5 | 12x16 | - | M12x1,5 |  | | 0,12 € | | 23901-211400180 | A | alumínio | 14,2 | 17,9 | 1,5 | 14x18 | G1/4 | M14x1,5 |  | | 0,12 € | | 23901-211400200 | A | alumínio | 14,2 | 19,9 | 1,5 | 14x20 | G1/4 | M14x1,5 |  | | 0,12 € | | 23901-211600200 | A | alumínio | 16,2 | 19,9 | 1,5 | 16x20 | - | M16x1,5 |  | | 0,12 € | | 23901-211700210 | A | alumínio | 17,2 | 20,9 | 1,5 | 17x21 | G3/8 | - |  | | 0,12 € | | 23901-211800220 | A | alumínio | 18,2 | 21,9 | 1,5 | 18x22 | - | M18x1,5 |  | | 0,12 € | | 23901-212000240 | A | alumínio | 20,2 | 23,9 | 1,5 | 20x24 | - | M20x1,5 |  | | 0,16 € | | 23901-212100260 | A | alumínio | 21,2 | 25,9 | 1,5 | 21x26 | G1/2 | - |  | | 0,20 € | | 23901-212200270 | A | alumínio | 22,2 | 26,9 | 1,5 | 22x27 | - | M22x1,5 |  | | 0,22 € | | 23901-212400290 | A | alumínio | 24,3 | 28,9 | 2 | 24x29 | - | M24x1,5 |  | | 0,29 € | | 23901-212600310 | A | alumínio | 26,3 | 30,9 | 2 | 26x31 | - | M26x1,5 |  | | 0,35 € | | 23901-212700320 | A | alumínio | 27,3 | 31,9 | 2 | 27x32 | G3/4 | M27x2 |  | | 0,41 € | | 23901-213000360 | A | alumínio | 30,3 | 35,9 | 2 | 30x36 | G7/8 | M30x1,5 |  | | 0,43 € | | 23901-213300390 | A | alumínio | 33,3 | 38,9 | 2 | 33x39 | G1 | M33x2 |  | | 1,20 € | | 23901-214200490 | A | alumínio | 42,3 | 48,9 | 2 | 42x49 | G1 1/4 | M42x1,5 |  | | 1,36 € | | 23901-214500520 | A | alumínio | 45,3 | 51,9 | 2 | 45x52 | - | M45x1,5 |  | | 1,52 € | | 23901-214800550 | A | alumínio | 48,3 | 54,9 | 2 | 48x55 | G1 1/2 | M48x1,5 |  | | 1,69 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|