|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:FKM.Versão:Dureza Shore ~ 70, preto.Indicação:Os O-ring são elementos de vedação universalmente aplicáveis para vedação contra meios líquidos ou gasosos. Eles são adequados para aplicações estáticas e dinâmicas subordinadas. Os O-rings podem ser instalados com vedação radial e axial. O efeito de vedação resulta da compressão axial ou radial da seção transversal durante a instalação. No estado operacional, a pressão média aumenta a deformação do O-ring e, portanto, aumenta a função de vedação. Para obter um efeito de vedação ideal, devem ser selecionados O-ring com a maior espessura W possível.
No espaço para montagem, assegure o preenchimento correto da ranhura, a pré-compressão, a expansão e a compressão.
Quando instalado, o O-ring deve ser expandido em um máximo de 6% em relação ao diâmetro interno e comprimido em um máximo de 3%.
O FKM é caracterizado por uma excelente resistência ao ozônio, ao oxigênio, ao envelhecimento e às intempéries. Oferece excelente resistência química e ao calor, além de baixa permeabilidade a gases, o que o torna adequado para aplicações de alto vácuo. Além disso, é resistente a chamas e apresenta baixo índice de deformação permanente por compressão.
O FKM tem boa resistência química a óleos minerais, vegetais e animais, combustíveis, muitas soluções alcalinas, ácidos e solventes. No entanto, é menos resistente a solventes polares, certas soluções alcalinas e vapor superaquecido.
A adequação para a respectiva aplicação deve ser verificada pelo usuário.Faixa de temperatura:-20 °C a +200 °C.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23900-10-00257178 | 2,57 | 1,78 |  | | 0,89 € | | 23900-10-00350150 | 3,5 | 1,5 |  | | 0,94 € | | 23900-10-00368178 | 3,68 | 1,78 |  | | 1,00 € | | 23900-10-00448178 | 4,48 | 1,78 |  | | 1,12 € | | 23900-10-00500100 | 5 | 1 |  | | 0,72 € | | 23900-10-00528178 | 5,28 | 1,78 |  | | 0,81 € | | 23900-10-00600200 | 6 | 2 |  | | 1,08 € | | 23900-10-00607178 | 6,07 | 1,78 |  | | 1,06 € | | 23900-10-00765178 | 7,65 | 1,78 |  | | 0,97 € | | 23900-10-00800250 | 8 | 2,5 |  | | 1,31 € | | 23900-10-01000150 | 10 | 1,5 |  | | 1,06 € | | 23900-10-01000200 | 10 | 2 |  | | 1,20 € | | 23900-10-01000300 | 10 | 3 |  | | 2,00 € | | 23900-10-01077262 | 10,77 | 2,62 |  | | 1,90 € | | 23900-10-01082178 | 10,82 | 1,78 |  | | 1,15 € | | 23900-10-01200350 | 12 | 3,5 |  | | 1,53 € | | 23900-10-01242178 | 12,42 | 1,78 |  | | 0,97 € | | 23900-10-01530240 | 15,3 | 2,4 |  | | 1,70 € | | 23900-10-01554262 | 15,54 | 2,62 |  | | 1,70 € | | 23900-10-01600200 | 16 | 2 |  | | 1,59 € | | 23900-10-01600300 | 16 | 3 |  | | 1,92 € | | 23900-10-01630240 | 16,3 | 2,4 |  | | 1,73 € | | 23900-10-01712262 | 17,12 | 2,62 |  | | 1,77 € | | 23900-10-01800350 | 18 | 3,5 |  | | 2,44 € | | 23900-10-02000300 | 20 | 3 |  | | 2,48 € | | 23900-10-02000350 | 20 | 3,5 |  | | 3,20 € | | 23900-10-02035178 | 20,35 | 1,78 |  | | 1,76 € | | 23900-10-02200300 | 22 | 3 |  | | 2,28 € | | 23900-10-02200350 | 22 | 3,5 |  | | 2,35 € | | 23900-10-02400350 | 24 | 3,5 |  | | 3,34 € | | 23900-10-02600350 | 26 | 3,5 |  | | 3,42 € | | 23900-10-02982262 | 29,82 | 2,62 |  | | 2,68 € | | 23900-10-03134353 | 31,34 | 3,53 |  | | 4,46 € | | 23900-10-03200500 | 32 | 5 |  | | 6,24 € | | 23900-10-03400500 | 34 | 5 |  | | 5,98 € | | 23900-10-03700500 | 37 | 5 |  | | 6,41 € | | 23900-10-04000500 | 40 | 5 |  | | 7,21 € | | 23900-10-05000500 | 50 | 5 |  | | 7,91 € | | 23900-10-05039353 | 50,39 | 3,53 |  | | 4,95 € | | 23900-10-05200500 | 52 | 5 |  | | 7,44 € | | 23900-10-05674353 | 56,74 | 3,53 |  | | 5,61 € | | 23900-10-06200500 | 62 | 5 |  | | 8,57 € | | 23900-10-06800500 | 68 | 5 |  | | 9,19 € | | 23900-10-07262353 | 72,62 | 3,53 |  | | 7,13 € | | 23900-10-07500500 | 75 | 5 |  | | 9,64 € | | 23900-10-08300500 | 83 | 5 |  | | 9,71 € | | 23900-10-08532353 | 85,32 | 3,53 |  | | 7,38 € | | 23900-10-10000500 | 100 | 5 |  | | 9,59 € | | 23900-10-10200500 | 102 | 5 |  | | 10,55 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|