|
|
23900-05O-rings de EPDM |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:EPDM.Versão:Dureza Shore ~ 70, preto.Indicação:Os O-ring são elementos de vedação universalmente aplicáveis para vedação contra meios líquidos ou gasosos. Eles são adequados para aplicações estáticas e dinâmicas subordinadas. Os O-rings podem ser instalados com vedação radial e axial. O efeito de vedação resulta da compressão axial ou radial da seção transversal durante a instalação. No estado operacional, a pressão média aumenta a deformação do O-ring e, portanto, aumenta a função de vedação. Para obter um efeito de vedação ideal, devem ser selecionados O-ring com a maior espessura W possível.
No espaço para montagem, assegure o preenchimento correto da ranhura, a pré-compressão, a expansão e a compressão.
Quando instalado, o O-ring deve ser expandido em um máximo de 6% em relação ao diâmetro interno e comprimido em um máximo de 3%.
O material EPDM é caracterizado pela boa resistência química, o que significa que também pode ser usado em contato com meios CIP/SIP. Suas propriedades incluem alta resistência a intempéries e umidade, resistência ao ozônio, alta resistência térmica, alta elasticidade e boa resistência ao envelhecimento. Por exemplo, ele é resistente a meios polares, como água (água quente e vapor), álcoois, líquidos de frenagem à base de glicol, detergentes e soluções de soda cáustica e hidróxido de potássio.
A adequação para a respectiva aplicação deve ser verificada pelo usuário. Faixa de temperatura:-40 °C a +130 °C.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
23900-05-00257178 | 2,57 | 1,78 |  | | 0,46 € | | 23900-05-00350150 | 3,5 | 1,5 |  | | 0,46 € | | 23900-05-00368178 | 3,68 | 1,78 |  | | 0,51 € | | 23900-05-00447178 | 4,47 | 1,78 |  | | 0,53 € | | 23900-05-00500100 | 5 | 1 |  | | 0,46 € | | 23900-05-00528178 | 5,28 | 1,78 |  | | 0,46 € | | 23900-05-00600200 | 6 | 2 |  | | 0,60 € | | 23900-05-00607178 | 6,07 | 1,78 |  | | 0,46 € | | 23900-05-00765178 | 7,65 | 1,78 |  | | 0,46 € | | 23900-05-00800250 | 8 | 2,5 |  | | 0,55 € | | 23900-05-01000150 | 10 | 1,5 |  | | 0,51 € | | 23900-05-01000200 | 10 | 2 |  | | 0,55 € | | 23900-05-01000300 | 10 | 3 |  | | 0,69 € | | 23900-05-01077262 | 10,77 | 2,62 |  | | 0,89 € | | 23900-05-01082178 | 10,82 | 1,78 |  | | 0,51 € | | 23900-05-01200350 | 12 | 3,5 |  | | 1,06 € | | 23900-05-01242178 | 12,42 | 1,78 |  | | 0,51 € | | 23900-05-01530240 | 15,3 | 2,4 |  | | 1,06 € | | 23900-05-01554262 | 15,54 | 2,62 |  | | 0,74 € | | 23900-05-01600200 | 16 | 2 |  | | 0,74 € | | 23900-05-01600300 | 16 | 3 |  | | 1,01 € | | 23900-05-01630240 | 16,3 | 2,4 |  | | 0,78 € | | 23900-05-01712262 | 17,12 | 2,62 |  | | 0,78 € | | 23900-05-01800350 | 18 | 3,5 |  | | 1,07 € | | 23900-05-02000300 | 20 | 3 |  | | 1,41 € | | 23900-05-02000350 | 20 | 3,5 |  | | 1,25 € | | 23900-05-02035178 | 20,35 | 1,78 |  | | 0,78 € | | 23900-05-02200300 | 22 | 3 |  | | 1,52 € | | 23900-05-02200350 | 22 | 3,5 |  | | 1,53 € | | 23900-05-02400350 | 24 | 3,5 |  | | 1,37 € | | 23900-05-02600350 | 26 | 3,5 |  | | 1,53 € | | 23900-05-02982262 | 29,82 | 2,62 |  | | 1,25 € | | 23900-05-03134353 | 31,34 | 3,53 |  | | 1,47 € | | 23900-05-03200500 | 32 | 5 |  | | 3,54 € | | 23900-05-03400500 | 34 | 5 |  | | 2,32 € | | 23900-05-03700500 | 37 | 5 |  | | 2,66 € | | 23900-05-04000500 | 40 | 5 |  | | 2,76 € | | 23900-05-05000500 | 50 | 5 |  | | 3,52 € | | 23900-05-05039353 | 50,39 | 3,53 |  | | 2,56 € | | 23900-05-05200500 | 52 | 5 |  | | 4,16 € | | 23900-05-05674353 | 56,74 | 3,53 |  | | 2,79 € | | 23900-05-06200500 | 62 | 5 |  | | 3,34 € | | 23900-05-06800500 | 68 | 5 |  | | 5,35 € | | 23900-05-07262353 | 72,62 | 3,53 |  | | 4,01 € | | 23900-05-07500500 | 75 | 5 |  | | 4,99 € | | 23900-05-08300500 | 83 | 5 |  | | 5,51 € | | 23900-05-08532353 | 85,32 | 3,53 |  | | 3,51 € | | 23900-05-10000500 | 100 | 5 |  | | 6,68 € | | 23900-05-10200500 | 102 | 5 |  | | 6,82 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|