norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Chapa de suporte em aço.
Camada intermediária em bronze sinterizado.
Superfície deslizante em PTFE.
Versão:Aço estanhado.Indicação:Arruelas axiais deslizantes de material composto, livres de manutenção, em aço, especiais para funcionamento a seco.
Ideiais para aplicações lubrificadas (lubrificação com óleo).
Elas servem para absorção de cargas axiais em rotações.
Nestes movimentos, as cargas axiais geradas podem surgir tanto de maneira intermitente como permanente. Valores de desgaste e atrito extremamente baixos, não apresentam dificuldades de deslizamento (sem efeito stick-slip). Alta resistência química, baixa absorção de água.
Dados técnicos:Carga estática: máx. 250 N/mm²
Carga dinâmica: máx. 140 N/mm²
Coeficiente de atrito seco: 0,03 - 0,20
Velocidade de deslizamento: máx. 2 m/s
Velocidade de deslizamento em lubrificação com óleo: máx. 5 m/s
Condutividade térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de expansão térmica: 11*10-6 K-1
Faixa de temperatura: -195 °C até +280 °C
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23732 Arruelas axiais 207 kB

Desenhos

Arruelas axiais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3D4HSCADAces.PreçoEncomendar
23732-010020151020151,52011,5 0,69 €
23732-012024151224181,52411,5 1,04 €
23732-0140261514262022611,5 1,09 €
23732-0160301516302323011,5 1,10 €
23732-0180321518322523211,5 1,16 €
23732-0200361520362833611,5 1,37 €
23732-0220381522383033811,5 1,46 €
23732-0240421524423334211,5 1,71 €
23732-0260441526443534411,5 1,84 €
23732-0280481528483844811,5 2,30 €
23732-0320541532544345411,5 2,58 €
23732-0380621538625046211,5 3,25 €
23732-0420661542665446611,5 3,51 €
23732-048074204874614741,52 4,84 €
23732-052078205278654781,52 5,53 €
23732-062090206290764901,52 7,11 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83