norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagens cônicas de plástico, transmissão 1:3 injetadas, com dentes retos, ângulo de pressão 20°
22432

Engrenagens cônicas de plástico, transmissão 1:3 injetadas, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliacetal (POM) ou policetona (PK).Versão:injetada, dentes retos. Ângulo de pressão 20°. Ângulo do eixo = 90°.
Furo a partir do módulo 1,5 usinado.
Poliacetal branco.
Poliacetal cor de marfim.
Indicação:Policetona: material com vida útil muito mais longa, maior transmissão de potência e maior segurança contra quebra de dentes, devido à excepcional resistência à abrasão e às excelentes propriedades tribológicas.
Utilizável em água e outros meios.

Engrenagens injetadas podem apresentar pontos vazios relacionados à fabricação na parte de dentro. Ao perfurar ou entalhar, eles podem se tornar visíveis, todavia não afetam a função.

As engrenagens cônicas são fornecidas por unidade. Para adquirir um par de engrenagens cônicas, favor encomendar juntamente a engrenagem oposta especificada.
Faixa de temperatura:-40 °C até +140 °C (considerando a intensidade e duração do esforço).


Observar:Os torques especificados nas tabelas de dimensões se referem exclusivamente aos dentes. Tanto o diâmetro do eixo como o tamanho da chaveta, etc. não são considerados aqui. Os cálculos da capacidade de suporte de carga se baseiam nos fundamentos da capacidade de carga das cavidades dos flancos dos dentes, bem como na tensão da base do dente existente. A respectiva capacidade
de carga de uma engrenagem depende de vários fatores, de modo que os valores indicados são apenas valores de referência, que devem facilitar a seleção. As especificações de torque se referem a um dente. Dependendo do diâmetro do passo, do emparelhamento das engrenagens, etc., obtém-se o recobrimento, o qual é essencial para determinar o torque transmissível.
No caso mais simples de engrenagem reta, é comum na prática um grau de recobrimento de 1,1 a 1,25. Para aumentar o grau de recobrimento, utiliza-se um grande número de dentes com pequenos módulos.
Um bom recobrimento do perfil pode reduzir danos, como a formação de covas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22432 Engrenagens cônicas de plástico, transmissão 1:3 injetadas, com dentes retos, ângulo de pressão 20° 116 kB

Desenhos

Engrenagens cônicas de plástico, transmissão 1:3 injetadas, com dentes retos, ângulo de pressão 20°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Relação de
transmissão
MóduloQuantidade
de dentes
AA1BD

D1D2D3LL1L2Torque
máximo
Ncm
Engrenagem oposta
adequada
CADAces.PreçoEncomendar
22432-110130015poliacetal1:311534,3-916,41512,3520,511,4-16,922432-110130045 1,13 €
22432-110130045poliacetal1:3145-22,48,845,74523,41017,99,616,249,722432-110130015 3,47 €
22432-115130015poliacetal1:31,51547,3-1425,122,517,2826,612,3-59,322432-115130045 2,19 €
22432-115130045poliacetal1:31,545-29,71468,567,530,41223,211,821,4178,122432-115130015 6,62 €
22432-120130010poliacetal1:321043,3-12,223,62015,562512-61,322432-120130030 2,08 €
22432-120130030poliacetal1:3230-2812,561,76030,31222,511,819,8188,522432-120130010 6,22 €
22432-125130010poliacetal1:32,51052,4-15,229,62518,8828,713-119,322432-125130030 3,15 €
22432-125130030poliacetal1:32,530-35,815,777,27536182915,925369,922432-125130010 9,25 €
22432-210130015policetona1:311534,3-916,41512,3520,511,4-17,822432-210130045 1,40 €
22432-210130045policetona1:3145-22,48,845,74523,41017,99,616,252,222432-210130015 4,16 €
22432-215130015policetona1:31,51547,3-1425,122,517,2826,612,3-62,322432-215130045 2,68 €
22432-215130045policetona1:31,545-29,71468,567,530,41223,211,821,418722432-215130015 8,02 €
22432-220130010policetona1:321043,3-12,223,62015,562512-64,322432-220130030 2,48 €
22432-220130030policetona1:3230-2812,561,76030,31222,511,819,8197,922432-220130010 7,50 €
22432-225130010policetona1:32,51052,4-15,229,62518,8828,713-125,322432-225130030 3,78 €
22432-225130030policetona1:32,530-35,815,777,27536182915,925388,422432-225130010 11,13 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83