norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagens cônicas de aço, transmissão 1:2 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°
22430

Engrenagens cônicas de aço, transmissão 1:2 dentes fresados,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, com superfície sem tratamento.
Ângulo do eixo = 90°.
Indicação para encomenda:As engrenagens cônicas são fornecidas por unidade. Para adquirir um par de engrenagens cônicas, favor encomendar adicionalmente a engrenagem oposta especificada.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22430 Engrenagens cônicas de aço, transmissão 1:2 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20° 207 kB

Desenhos

Engrenagens cônicas de aço, transmissão 1:2 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoRelação de
transmissão
MóduloQuantidade
de dentes
AA1BDD1D2D3LL1L2Engrenagem oposta
adequada
CADAces.PreçoEncomendar
22430-0101200151:211522-517,41513,3411,96,6-22430-010120030 14,46 €
22430-0101200301:2130-20530,63020,3515,191422430-010120015 19,63 €
22430-0151200151:21,51535-926,122,520,3821,112-22430-015120030 15,62 €
22430-0151200301:21,530-32945,94532,3825,2162322430-015120015 27,40 €
22430-0201200151:221545-11,534,83025,382613,8-22430-020120030 18,88 €
22430-0201200301:2230-3911,561,26040,31229,8182722430-020120015 44,87 €
22430-0251200151:22,51555-1543,537,532,31231,816,2-22430-025120030 28,76 €
22430-0251200301:22,530-451576,57545,31533,7203022430-025120015 49,47 €
22430-0301200151:231566-1752,24540,31237,319,8-22430-030120030 44,88 €
22430-0301200301:2330-561791,89055,31542,1253822430-030120015 60,54 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83