norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cremalheiras de aço com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20°
22421

Cremalheiras de aço com dentes endurecidos, retos, ângulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Indicação:As cremalheiras são adequadas para um sistema modular de montagem contínua.

Através do endurecimento, altera-se a qualidade dos dentes para aprox. 10-11.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22421 Cremalheiras de aço com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20° 162 kB

Desenhos

Cremalheiras de aço com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMóduloB

HH1L
Comprimento
nominal
L
Comprimento real
CADAces.PreçoEncomendar
22421-020200X1000220201810001005,31 74,82 €
22421-020200X2000220201820002004,34 114,15 €
22421-025250X10002,5252522,510001005,31 106,01 €
22421-025250X20002,5252522,520002002,77 180,63 €
22421-030300X1000330302710001008,45 115,23 €
22421-030300X2000330302720002007,48 207,37 €
22421-040400X1000440403610001005,31 156,98 €
22421-040400X2000440403620002010,62 280,27 €
22421-050500X1000550504510001005,31 215,54 €
22421-050500X2000550504520002010,62 417,94 €
22421-060600X1000660605410001017,88 292,13 €
22421-060600X2000660605420002016,9 523,11 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83