norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cremalheiras de aço inoxidável dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°
22420-20

Cremalheiras de aço inoxidável dentes fresados, retos, ângulo...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação:As cremalheiras sao adequadas para uma montagem contínua.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22420-20 Cremalheiras de aço inoxidável dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20° 214 kB

Desenhos

Cremalheiras de aço inoxidável dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMóduloB

HH1L
Comprimento
nominal
L
Comprimento real
CADAces.PreçoEncomendar
22420-20-110150X1000115151410001002,17 113,26 €
22420-20-110150X2000115151420002001,19 239,84 €
22420-20-115170X10001,5171715,510001003,74 135,92 €
22420-20-115170X20001,5171715,520002002,77 287,81 €
22420-20-120200X1000220201810001005,31 171,90 €
22420-20-120200X2000220201820002004,34 334,25 €
22420-20-125250X10002,5252522,510001005,31 196,32 €
22420-20-125250X20002,5252522,520002007,77 369,55 €
22420-20-130300X1000330302710001008,45 248,73 €
22420-20-130300X2000330302720002007,48 497,46 €
22420-20-140400X1000440403610001005,31 373,09 €
22420-20-140400X2000440403620002010,62 746,20 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83