norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagens de aço, módulo 5 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20°
22401

Engrenagens de aço, módulo 5 com dentes endurecidos, retos,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Indicação:Graças ao endurecimento, altera-se a qualidade dos dentes para aprox. 10-11.
As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e são respectivamente pré-furadas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22401 Engrenagens de aço, módulo 5 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20° 309 kB

Desenhos

Engrenagens de aço, módulo 5 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAces.PreçoEncomendar
22401-0150500012Acom cubo512507060204575 58,70 €
22401-0150500015Acom cubo515508575206075 71,71 €
22401-0150500018Acom cubo5185010090207075 86,26 €
22401-0150500020Acom cubo52050110100208075 88,71 €
22401-0150500024Acom cubo52450130120209075 116,77 €
22401-0150500025Acom cubo52550135125209075 123,88 €
22401-0150500030Acom cubo530501601502511075 171,95 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83