norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagens de aço, módulo 4 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20°
22401

Engrenagens de aço, módulo 4 com dentes endurecidos, retos,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Indicação:Graças ao endurecimento, altera-se a qualidade dos dentes para aprox. 10-11.
As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e são respectivamente pré-furadas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22401 Engrenagens de aço, módulo 4 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20° 286 kB

Desenhos

Engrenagens de aço, módulo 4 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAces.PreçoEncomendar
22401-0140400012Acom cubo412405648143560 40,19 €
22401-0140400015Acom cubo415406860144560 51,11 €
22401-0140400018Acom cubo418408072165060 57,71 €
22401-0140400020Acom cubo420408880166060 62,66 €
22401-0140400024Acom cubo4244010496207560 71,53 €
22401-0140400025Acom cubo42540108100207560 70,76 €
22401-0140400030Acom cubo43040128120207560 96,47 €
22401-0140400036Acom cubo43640152144258060 126,17 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83