norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagens de aço, módulo 3 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20°
22401

Engrenagens de aço, módulo 3 com dentes endurecidos, retos,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Indicação:Graças ao endurecimento, altera-se a qualidade dos dentes para aprox. 10-11.
As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e são respectivamente pré-furadas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22401 Engrenagens de aço, módulo 3 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20° 307 kB

Desenhos

Engrenagens de aço, módulo 3 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAces.PreçoEncomendar
22401-0130300012Acom cubo312304236122750 22,16 €
22401-0130300015Acom cubo315305145123550 29,18 €
22401-0130300018Acom cubo318306054144550 37,75 €
22401-0130300020Acom cubo320306660144550 40,28 €
22401-0130300024Acom cubo324307872165050 49,58 €
22401-0130300025Acom cubo325308175166050 51,04 €
22401-0130300030Acom cubo330309690166050 63,64 €
22401-0130300036Acom cubo33630114108207050 73,26 €
22401-0130300040Acom cubo34030126120208050 81,13 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83