norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagens de aço, módulo 2 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20°
22401

Engrenagens de aço, módulo 2 com dentes endurecidos, retos,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Indicação:Graças ao endurecimento, altera-se a qualidade dos dentes para aprox. 10-11.
As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e são respectivamente pré-furadas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22401 Engrenagens de aço, módulo 2 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20° 341 kB

Desenhos

Engrenagens de aço, módulo 2 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAces.PreçoEncomendar
22401-0120200012Acom cubo212202824101835 11,35 €
22401-0120200015Acom cubo215203430102435 15,40 €
22401-0120200018Acom cubo218204036102535 18,75 €
22401-0120200020Acom cubo220204440103035 22,77 €
22401-0120200024Acom cubo224205248123535 28,38 €
22401-0120200025Acom cubo225205450123535 28,43 €
22401-0120200030Acom cubo230206460144035 34,70 €
22401-0120200036Acom cubo236207672144535 41,30 €
22401-0120200040Acom cubo240208480145035 47,52 €
22401-0120200050Acom cubo25020104100167035 62,23 €
22401-0120200060Acom cubo26020124120167035 76,74 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83