norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Engrenagens de aço, módulo 2,5 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20°
22401

Engrenagens de aço, módulo 2,5 com dentes endurecidos, retos,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos.
Dentes endurecidos por indução para dureza HRC 50 +4.
Ângulo de ataque 20°, com superfície sem tratamento.
Indicação:Graças ao endurecimento, altera-se a qualidade dos dentes para aprox. 10-11.
As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e são respectivamente pré-furadas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22401 Engrenagens de aço, módulo 2,5 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20° 331 kB

Desenhos

Engrenagens de aço, módulo 2,5 com dentes endurecidos, retos, ângulo de ataque 20°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
MóduloQuantidade
de dentes
B

DD1D2
máx.
D3LCADAces.PreçoEncomendar
22401-0125250012Acom cubo2,512253530102245 20,93 €
22401-0125250015Acom cubo2,5152542,537,5103045 25,43 €
22401-0125250018Acom cubo2,518255045123545 29,22 €
22401-0125250020Acom cubo2,520255550124045 30,04 €
22401-0125250024Acom cubo2,524256560144545 35,48 €
22401-0125250025Acom cubo2,5252567,562,5145045 39,55 €
22401-0125250030Acom cubo2,530258075145545 43,36 €
22401-0125250036Acom cubo2,536259590166045 52,15 €
22401-0125250040Acom cubo2,54025105100167045 62,99 €
22401-0125250050Acom cubo2,55025130125208045 94,09 €
22401-0125250060Acom cubo2,560251551502010045 132,53 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83