|
|
22400_BEngrenagens de aço, módulo 5, dentes fresados, retos, ângulo de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:Forma A: com cubo Forma B: sem cubo Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D | D1 | D2 máx. | Módulo | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0250500032 | B | 50 | 170 | 160 | 25 | 5 | 32 |  | | 109,71 € | | 22400-0250500035 | B | 50 | 185 | 175 | 25 | 5 | 35 |  | | 110,26 € | | 22400-0250500038 | B | 50 | 200 | 190 | 25 | 5 | 38 |  | | 140,99 € | | 22400-0250500040 | B | 50 | 210 | 200 | 25 | 5 | 40 |  | | 131,84 € | | 22400-0250500045 | B | 50 | 235 | 225 | 25 | 5 | 45 |  | | 177,63 € | | 22400-0250500048 | B | 50 | 250 | 240 | 25 | 5 | 48 |  | | 185,41 € | | 22400-0250500050 | B | 50 | 260 | 250 | 30 | 5 | 50 |  | | 201,24 € | | 22400-0250500052 | B | 50 | 270 | 260 | 30 | 5 | 52 |  | | 223,56 € | | 22400-0250500055 | B | 50 | 285 | 275 | 30 | 5 | 55 |  | | 256,52 € | | 22400-0250500057 | B | 50 | 295 | 285 | 30 | 5 | 57 |  | | 301,23 € | | 22400-0250500060 | B | 50 | 310 | 300 | 30 | 5 | 60 |  | | 297,16 € | | 22400-0250500065 | B | 50 | 335 | 325 | 30 | 5 | 65 |  | | 355,64 € | | 22400-0250500070 | B | 50 | 360 | 350 | 30 | 5 | 70 |  | | 366,38 € | | 22400-0250500075 | B | 50 | 385 | 375 | 30 | 5 | 75 |  | | 374,05 € | | 22400-0250500076 | B | 50 | 390 | 380 | 30 | 5 | 76 |  | | 372,38 € | | 22400-0250500080 | B | 50 | 410 | 400 | 30 | 5 | 80 |  | | 373,97 € | | 22400-0250500085 | B | 50 | 435 | 425 | 30 | 5 | 85 |  | | 403,47 € | | 22400-0250500090 | B | 50 | 460 | 450 | 30 | 5 | 90 |  | | 432,34 € | | 22400-0250500095 | B | 50 | 485 | 475 | 30 | 5 | 95 |  | | 476,35 € | | 22400-0250500100 | B | 50 | 510 | 500 | 30 | 5 | 100 |  | | 547,73 € | | 22400-0250500110 | B | 50 | 560 | 550 | 30 | 5 | 110 |  | | 654,40 € | | 22400-0250500114 | B | 50 | 580 | 570 | 30 | 5 | 114 |  | | 709,83 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|