|
|
22400_AEngrenagens de aço, módulo 5, dentes fresados, retos, ângulo de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:Forma A: com cubo Forma B: sem cubo Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D | D1 | D2 máx. | D3 | L | Módulo | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0150500012 | A | 50 | 70 | 60 | 20 | 45 | 75 | 5 | 12 |  | | 53,19 € | | 22400-0150500013 | A | 50 | 75 | 65 | 20 | 50 | 75 | 5 | 13 |  | | 66,33 € | | 22400-0150500014 | A | 50 | 80 | 70 | 20 | 55 | 75 | 5 | 14 |  | | 69,87 € | | 22400-0150500015 | A | 50 | 85 | 75 | 20 | 60 | 75 | 5 | 15 |  | | 59,59 € | | 22400-0150500016 | A | 50 | 90 | 80 | 20 | 65 | 75 | 5 | 16 |  | | 60,39 € | | 22400-0150500017 | A | 50 | 95 | 85 | 20 | 70 | 75 | 5 | 17 |  | | 74,54 € | | 22400-0150500018 | A | 50 | 100 | 90 | 20 | 70 | 75 | 5 | 18 |  | | 76,49 € | | 22400-0150500019 | A | 50 | 105 | 95 | 20 | 70 | 75 | 5 | 19 |  | | 78,10 € | | 22400-0150500020 | A | 50 | 110 | 100 | 20 | 80 | 75 | 5 | 20 |  | | 80,29 € | | 22400-0150500021 | A | 50 | 115 | 105 | 20 | 80 | 75 | 5 | 21 |  | | 86,41 € | | 22400-0150500022 | A | 50 | 120 | 110 | 20 | 80 | 75 | 5 | 22 |  | | 89,17 € | | 22400-0150500023 | A | 50 | 125 | 115 | 20 | 90 | 75 | 5 | 23 |  | | 93,06 € | | 22400-0150500024 | A | 50 | 130 | 120 | 20 | 90 | 75 | 5 | 24 |  | | 79,95 € | | 22400-0150500025 | A | 50 | 135 | 125 | 20 | 90 | 75 | 5 | 25 |  | | 82,28 € | | 22400-0150500026 | A | 50 | 140 | 130 | 20 | 100 | 75 | 5 | 26 |  | | 128,35 € | | 22400-0150500027 | A | 50 | 145 | 135 | 20 | 100 | 75 | 5 | 27 |  | | 131,61 € | | 22400-0150500028 | A | 50 | 150 | 140 | 25 | 100 | 75 | 5 | 28 |  | | 125,22 € | | 22400-0150500029 | A | 50 | 155 | 145 | 25 | 110 | 75 | 5 | 29 |  | | 116,82 € | | 22400-0150500030 | A | 50 | 160 | 150 | 25 | 110 | 75 | 5 | 30 |  | | 118,76 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|