norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:
Forma A: com cubo
Forma B: sem cubo
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22400_B Engrenagens de aço, módulo 4, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B sem cubo 156 kB

Desenhos

Engrenagens de aço, módulo 4, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°,
 forma B sem cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

DD1D2
máx.
MóduloQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
22400-0240400038B4016015225438 69,84 €
22400-0240400040B4016816025440 77,23 €
22400-0240400045B4018818025445 85,17 €
22400-0240400048B4020019225448 93,97 €
22400-0240400050B4020820025450 101,30 €
22400-0240400052B4021620825452 103,72 €
22400-0240400055B4022822025455 133,27 €
22400-0240400057B4023622825457 138,58 €
22400-0240400060B4024824025460 154,30 €
22400-0240400065B4026826025465 162,67 €
22400-0240400070B4028828025470 169,25 €
22400-0240400075B4030830025475 182,31 €
22400-0240400076B4031230430476 190,41 €
22400-0240400080B4032832030480 208,51 €
22400-0240400085B4034834030485 224,61 €
22400-0240400090B4036836030490 249,30 €
22400-0240400095B4038838030495 284,04 €
22400-0240400100B40408400304100 310,80 €
22400-0240400110B40448440304110 366,86 €
22400-0240400114B40464456304114 392,21 €