|
|
22400_AEngrenagens de aço, módulo 4, dentes fresados, retos, ângulo de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Indicação de desenho:Forma A: com cubo Forma B: sem cubo Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D | D1 | D2 máx. | D3 | L | Módulo | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0140400012 | A | 40 | 56 | 48 | 14 | 35 | 60 | 4 | 12 |  | | 30,62 € | | 22400-0140400013 | A | 40 | 60 | 52 | 14 | 40 | 60 | 4 | 13 |  | | 39,15 € | | 22400-0140400014 | A | 40 | 64 | 56 | 14 | 45 | 60 | 4 | 14 |  | | 42,62 € | | 22400-0140400015 | A | 40 | 68 | 60 | 14 | 45 | 60 | 4 | 15 |  | | 40,96 € | | 22400-0140400016 | A | 40 | 72 | 64 | 16 | 50 | 60 | 4 | 16 |  | | 42,14 € | | 22400-0140400017 | A | 40 | 76 | 68 | 16 | 50 | 60 | 4 | 17 |  | | 49,34 € | | 22400-0140400018 | A | 40 | 80 | 72 | 16 | 50 | 60 | 4 | 18 |  | | 45,68 € | | 22400-0140400019 | A | 40 | 84 | 76 | 16 | 60 | 60 | 4 | 19 |  | | 52,84 € | | 22400-0140400020 | A | 40 | 88 | 80 | 16 | 60 | 60 | 4 | 20 |  | | 48,25 € | | 22400-0140400021 | A | 40 | 92 | 84 | 16 | 70 | 60 | 4 | 21 |  | | 56,20 € | | 22400-0140400022 | A | 40 | 96 | 88 | 16 | 70 | 60 | 4 | 22 |  | | 57,37 € | | 22400-0140400023 | A | 40 | 100 | 92 | 20 | 75 | 60 | 4 | 23 |  | | 59,78 € | | 22400-0140400024 | A | 40 | 104 | 96 | 20 | 75 | 60 | 4 | 24 |  | | 61,20 € | | 22400-0140400025 | A | 40 | 108 | 100 | 20 | 75 | 60 | 4 | 25 |  | | 57,05 € | | 22400-0140400026 | A | 40 | 112 | 104 | 20 | 75 | 60 | 4 | 26 |  | | 65,26 € | | 22400-0140400027 | A | 40 | 116 | 108 | 20 | 75 | 60 | 4 | 27 |  | | 67,69 € | | 22400-0140400028 | A | 40 | 120 | 112 | 20 | 75 | 60 | 4 | 28 |  | | 70,64 € | | 22400-0140400029 | A | 40 | 124 | 116 | 20 | 75 | 60 | 4 | 29 |  | | 74,41 € | | 22400-0140400030 | A | 40 | 128 | 120 | 20 | 75 | 60 | 4 | 30 |  | | 73,06 € | | 22400-0140400031 | A | 40 | 132 | 124 | 20 | 80 | 60 | 4 | 31 |  | | 78,32 € | | 22400-0140400032 | A | 40 | 136 | 128 | 20 | 80 | 60 | 4 | 32 |  | | 79,18 € | | 22400-0140400033 | A | 40 | 140 | 132 | 20 | 80 | 60 | 4 | 33 |  | | 86,32 € | | 22400-0140400034 | A | 40 | 144 | 136 | 20 | 80 | 60 | 4 | 34 |  | | 85,63 € | | 22400-0140400035 | A | 40 | 148 | 140 | 20 | 80 | 60 | 4 | 35 |  | | 84,42 € | | 22400-0140400036 | A | 40 | 152 | 144 | 25 | 80 | 60 | 4 | 36 |  | | 88,40 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|