|
|
22400_BEngrenagem de aço, módulo 3, dentes fresados, retos, ângulo de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 máx. | B | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0230300050 | B | 50 | 156 | 150 | 20 | 30 |  | | 74,21 € | | 22400-0230300052 | B | 52 | 162 | 156 | 20 | 30 |  | | 79,49 € | | 22400-0230300055 | B | 55 | 171 | 165 | 20 | 30 |  | | 87,12 € | | 22400-0230300057 | B | 57 | 177 | 171 | 20 | 30 |  | | 92,41 € | | 22400-0230300060 | B | 60 | 186 | 180 | 20 | 30 |  | | 100,25 € | | 22400-0230300065 | B | 65 | 201 | 195 | 20 | 30 |  | | 100,88 € | | 22400-0230300070 | B | 70 | 216 | 210 | 25 | 30 |  | | 115,89 € | | 22400-0230300072 | B | 72 | 222 | 216 | 25 | 30 |  | | 107,97 € | | 22400-0230300075 | B | 75 | 231 | 225 | 25 | 30 |  | | 116,58 € | | 22400-0230300076 | B | 76 | 234 | 228 | 25 | 30 |  | | 119,52 € | | 22400-0230300080 | B | 80 | 246 | 240 | 25 | 30 |  | | 131,24 € | | 22400-0230300085 | B | 85 | 261 | 255 | 25 | 30 |  | | 145,44 € | | 22400-0230300090 | B | 90 | 276 | 270 | 25 | 30 |  | | 160,10 € | | 22400-0230300095 | B | 95 | 291 | 285 | 25 | 30 |  | | 174,88 € | | 22400-0230300100 | B | 100 | 306 | 300 | 25 | 30 |  | | 194,53 € | | 22400-0230300110 | B | 110 | 336 | 330 | 25 | 30 |  | | 197,32 € | | 22400-0230300114 | B | 114 | 348 | 342 | 30 | 30 |  | | 209,44 € | | 22400-0230300120 | B | 120 | 366 | 360 | 30 | 30 |  | | 228,72 € | | 22400-0230300127 | B | 127 | 387 | 381 | 30 | 30 |  | | 291,25 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|