|
|
22400_AEngrenagem de aço, módulo 3, dentes fresados, retos, ângulo de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 máx. | D3 | B | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0130300012 | A | 12 | 42 | 36 | 12 | 27 | 30 | 50 |  | | 16,65 € | | 22400-0130300013 | A | 13 | 45 | 39 | 12 | 30 | 30 | 50 |  | | 19,88 € | | 22400-0130300014 | A | 14 | 48 | 42 | 12 | 33 | 30 | 50 |  | | 21,49 € | | 22400-0130300015 | A | 15 | 51 | 45 | 12 | 35 | 30 | 50 |  | | 18,18 € | | 22400-0130300016 | A | 16 | 54 | 48 | 14 | 38 | 30 | 50 |  | | 24,25 € | | 22400-0130300017 | A | 17 | 57 | 51 | 14 | 42 | 30 | 50 |  | | 29,58 € | | 22400-0130300018 | A | 18 | 60 | 54 | 14 | 45 | 30 | 50 |  | | 23,93 € | | 22400-0130300019 | A | 19 | 63 | 57 | 14 | 45 | 30 | 50 |  | | 32,42 € | | 22400-0130300020 | A | 20 | 66 | 60 | 14 | 45 | 30 | 50 |  | | 24,67 € | | 22400-0130300021 | A | 21 | 69 | 63 | 20 | 45 | 30 | 50 |  | | 31,87 € | | 22400-0130300022 | A | 22 | 72 | 66 | 20 | 50 | 30 | 50 |  | | 29,77 € | | 22400-0130300023 | A | 23 | 75 | 69 | 20 | 50 | 30 | 50 |  | | 32,38 € | | 22400-0130300024 | A | 24 | 78 | 72 | 20 | 50 | 30 | 50 |  | | 33,63 € | | 22400-0130300025 | A | 25 | 81 | 75 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 36,65 € | | 22400-0130300026 | A | 26 | 84 | 78 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 43,98 € | | 22400-0130300027 | A | 27 | 87 | 81 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 42,77 € | | 22400-0130300028 | A | 28 | 90 | 84 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 47,30 € | | 22400-0130300029 | A | 29 | 93 | 87 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 49,15 € | | 22400-0130300030 | A | 30 | 96 | 90 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 50,80 € | | 22400-0130300031 | A | 31 | 99 | 93 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 52,14 € | | 22400-0130300032 | A | 32 | 102 | 96 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 54,92 € | | 22400-0130300033 | A | 33 | 105 | 99 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 55,19 € | | 22400-0130300034 | A | 34 | 108 | 102 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 57,42 € | | 22400-0130300035 | A | 35 | 111 | 105 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 60,69 € | | 22400-0130300036 | A | 36 | 114 | 108 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 61,63 € | | 22400-0130300037 | A | 37 | 117 | 111 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 67,92 € | | 22400-0130300038 | A | 38 | 120 | 114 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 68,59 € | | 22400-0130300039 | A | 39 | 123 | 117 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 65,61 € | | 22400-0130300040 | A | 40 | 126 | 120 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 66,07 € | | 22400-0130300041 | A | 41 | 129 | 123 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 77,08 € | | 22400-0130300042 | A | 42 | 132 | 126 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 77,08 € | | 22400-0130300043 | A | 43 | 135 | 129 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 77,08 € | | 22400-0130300044 | A | 44 | 138 | 132 | 20 | 90 | 30 | 50 |  | | 79,94 € | | 22400-0130300045 | A | 45 | 141 | 135 | 20 | 90 | 30 | 50 |  | | 79,94 € | | 22400-0130300046 | A | 46 | 144 | 138 | 20 | 90 | 30 | 50 |  | | 79,94 € | | 22400-0130300047 | A | 47 | 147 | 141 | 20 | 100 | 30 | 50 |  | | 81,01 € | | 22400-0130300048 | A | 48 | 150 | 144 | 20 | 100 | 30 | 50 |  | | 89,18 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|