norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22400_B Engrenagem de aço, módulo 2, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B sem cubo 175 kB

Desenhos

Engrenagem de aço, módulo 2, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B sem cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Quantidade
de dentes
DD1D2
máx.
BCADAces.PreçoEncomendar
22400-0220200072B721481442020 54,03 €
22400-0220200075B751541502020 66,07 €
22400-0220200076B761561522020 66,45 €
22400-0220200080B801641602020 74,66 €
22400-0220200085B851741702020 78,13 €
22400-0220200090B901841802020 82,94 €
22400-0220200095B951941902020 83,43 €
22400-0220200100B1002042002020 94,92 €
22400-0220200110B1102242202020 107,70 €
22400-0220200120B1202442402020 120,31 €
22400-0220200127B1272582542020 120,31 €