|
|
22400_AEngrenagem de aço, módulo 2, dentes fresados, retos, ângulo de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 máx. | D3 | B | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0120200012 | A | 12 | 28 | 24 | 10 | 18 | 20 | 35 |  | | 8,97 € | | 22400-0120200013 | A | 13 | 30 | 26 | 10 | 20 | 20 | 35 |  | | 10,42 € | | 22400-0120200014 | A | 14 | 32 | 28 | 10 | 22 | 20 | 35 |  | | 11,60 € | | 22400-0120200015 | A | 15 | 34 | 30 | 10 | 24 | 20 | 35 |  | | 11,81 € | | 22400-0120200016 | A | 16 | 36 | 32 | 10 | 25 | 20 | 35 |  | | 13,03 € | | 22400-0120200017 | A | 17 | 38 | 34 | 10 | 25 | 20 | 35 |  | | 14,15 € | | 22400-0120200018 | A | 18 | 40 | 36 | 10 | 25 | 20 | 35 |  | | 14,61 € | | 22400-0120200019 | A | 19 | 42 | 38 | 10 | 25 | 20 | 35 |  | | 15,54 € | | 22400-0120200020 | A | 20 | 44 | 40 | 10 | 30 | 20 | 35 |  | | 15,65 € | | 22400-0120200021 | A | 21 | 46 | 42 | 12 | 30 | 20 | 35 |  | | 17,32 € | | 22400-0120200022 | A | 22 | 48 | 44 | 12 | 30 | 20 | 35 |  | | 17,46 € | | 22400-0120200023 | A | 23 | 50 | 46 | 12 | 30 | 20 | 35 |  | | 18,46 € | | 22400-0120200024 | A | 24 | 52 | 48 | 12 | 35 | 20 | 35 |  | | 19,56 € | | 22400-0120200025 | A | 25 | 54 | 50 | 12 | 35 | 20 | 35 |  | | 19,86 € | | 22400-0120200026 | A | 26 | 56 | 52 | 12 | 40 | 20 | 35 |  | | 19,62 € | | 22400-0120200027 | A | 27 | 58 | 54 | 12 | 40 | 20 | 35 |  | | 19,88 € | | 22400-0120200028 | A | 28 | 60 | 56 | 12 | 40 | 20 | 35 |  | | 21,49 € | | 22400-0120200029 | A | 29 | 62 | 58 | 14 | 40 | 20 | 35 |  | | 21,49 € | | 22400-0120200030 | A | 30 | 64 | 60 | 14 | 40 | 20 | 35 |  | | 22,09 € | | 22400-0120200031 | A | 31 | 66 | 62 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 22,09 € | | 22400-0120200032 | A | 32 | 68 | 64 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 24,23 € | | 22400-0120200033 | A | 33 | 70 | 66 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 24,60 € | | 22400-0120200034 | A | 34 | 72 | 68 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 24,84 € | | 22400-0120200035 | A | 35 | 74 | 70 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 27,00 € | | 22400-0120200036 | A | 36 | 76 | 72 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 27,61 € | | 22400-0120200037 | A | 37 | 78 | 74 | 14 | 50 | 20 | 35 |  | | 32,42 € | | 22400-0120200038 | A | 38 | 80 | 76 | 14 | 50 | 20 | 35 |  | | 32,42 € | | 22400-0120200039 | A | 39 | 82 | 78 | 14 | 50 | 20 | 35 |  | | 33,03 € | | 22400-0120200040 | A | 40 | 84 | 80 | 14 | 50 | 20 | 35 |  | | 33,81 € | | 22400-0120200041 | A | 41 | 86 | 82 | 20 | 55 | 20 | 35 |  | | 35,03 € | | 22400-0120200042 | A | 42 | 88 | 84 | 20 | 55 | 20 | 35 |  | | 36,02 € | | 22400-0120200043 | A | 43 | 90 | 86 | 20 | 55 | 20 | 35 |  | | 36,65 € | | 22400-0120200044 | A | 44 | 92 | 88 | 20 | 60 | 20 | 35 |  | | 38,15 € | | 22400-0120200045 | A | 45 | 94 | 90 | 20 | 60 | 20 | 35 |  | | 40,00 € | | 22400-0120200046 | A | 46 | 96 | 92 | 20 | 60 | 20 | 35 |  | | 42,60 € | | 22400-0120200047 | A | 47 | 98 | 94 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 40,20 € | | 22400-0120200048 | A | 48 | 100 | 96 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 43,37 € | | 22400-0120200049 | A | 49 | 102 | 98 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 45,53 € | | 22400-0120200050 | A | 50 | 104 | 100 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 47,50 € | | 22400-0120200051 | A | 51 | 106 | 102 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 48,48 € | | 22400-0120200052 | A | 52 | 108 | 104 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 50,42 € | | 22400-0120200053 | A | 53 | 110 | 106 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 52,41 € | | 22400-0120200054 | A | 54 | 112 | 108 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 54,02 € | | 22400-0120200055 | A | 55 | 114 | 110 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 49,94 € | | 22400-0120200056 | A | 56 | 116 | 112 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 54,12 € | | 22400-0120200057 | A | 57 | 118 | 114 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 55,81 € | | 22400-0120200058 | A | 58 | 120 | 116 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 57,67 € | | 22400-0120200059 | A | 59 | 122 | 118 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 59,05 € | | 22400-0120200060 | A | 60 | 124 | 120 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 59,81 € | | 22400-0120200061 | A | 61 | 126 | 122 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 61,31 € | | 22400-0120200062 | A | 62 | 128 | 124 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 64,29 € | | 22400-0120200063 | A | 63 | 130 | 126 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 65,49 € | | 22400-0120200064 | A | 64 | 132 | 128 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 67,47 € | | 22400-0120200065 | A | 65 | 134 | 130 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 70,53 € | | 22400-0120200066 | A | 66 | 136 | 132 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 71,65 € | | 22400-0120200068 | A | 68 | 140 | 136 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 72,60 € | | 22400-0120200069 | A | 69 | 142 | 138 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 72,60 € | | 22400-0120200070 | A | 70 | 144 | 140 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 72,67 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|