|
|
22400_BEngrenagem de aço, módulo 2,5, dentes fresados, retos, ângulo de... |
voltar |
- Produtos
- Visão geral de produtos
- Sistemas e componentes para a construção de máquinas e engenharia mecânica industrial
- Tecnologia de acionamento
- Engrenagens Cremalheiras Engrenagens cônicas
- Engrenagem de aço, módulo 2,5 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°
- Engrenagem de aço, módulo 2,5, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B sem cubo
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 máx. | B | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0225250065 | B | 65 | 167,5 | 162,5 | 20 | 25 |  | | 75,10 € | | 22400-0225250070 | B | 70 | 180 | 175 | 20 | 25 |  | | 107,23 € | | 22400-0225250072 | B | 72 | 185 | 180 | 20 | 25 |  | | 68,48 € | | 22400-0225250075 | B | 75 | 192,5 | 187,5 | 20 | 25 |  | | 70,32 € | | 22400-0225250076 | B | 76 | 195 | 190 | 20 | 25 |  | | 71,04 € | | 22400-0225250080 | B | 80 | 205 | 200 | 25 | 25 |  | | 74,11 € | | 22400-0225250085 | B | 85 | 217,5 | 212,5 | 25 | 25 |  | | 77,84 € | | 22400-0225250090 | B | 90 | 230 | 225 | 25 | 25 |  | | 83,33 € | | 22400-0225250095 | B | 95 | 242,5 | 237,5 | 25 | 25 |  | | 93,75 € | | 22400-0225250100 | B | 100 | 255 | 250 | 25 | 25 |  | | 105,32 € | | 22400-0225250110 | B | 110 | 280 | 275 | 25 | 25 |  | | 127,35 € | | 22400-0225250114 | B | 114 | 290 | 285 | 25 | 25 |  | | 136,33 € | | 22400-0225250120 | B | 120 | 305 | 300 | 25 | 25 |  | | 149,90 € | | 22400-0225250127 | B | 127 | 322,5 | 317,5 | 25 | 25 |  | | 172,96 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|