norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos.
Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.
Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 22400_A Engrenagem de aço, módulo 2,5, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A com cubo 218 kB

Desenhos

Engrenagem de aço, módulo 2,5, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A com cubo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaQuantidade
de dentes
DD1D2
máx.
D3BLCADAces.PreçoEncomendar
22400-0125250012A12353010222545 15,67 €
22400-0125250013A1337,532,510252545 16,63 €
22400-0125250014A14403510282545 17,24 €
22400-0125250015A1542,537,510302545 17,46 €
22400-0125250016A16454012322545 16,39 €
22400-0125250017A1747,542,512352545 19,56 €
22400-0125250018A18504512352545 15,97 €
22400-0125250019A1952,547,512352545 22,79 €
22400-0125250020A20555012402545 16,12 €
22400-0125250021A2157,552,514402545 24,86 €
22400-0125250022A22605514452545 24,23 €
22400-0125250023A2362,557,514452545 21,74 €
22400-0125250024A24656014452545 22,92 €
22400-0125250025A2567,562,514502545 27,68 €
22400-0125250026A26706514502545 34,39 €
22400-0125250027A2772,567,514502545 32,42 €
22400-0125250028A28757014502545 30,99 €
22400-0125250029A2977,572,514502545 28,30 €
22400-0125250030A30807514552545 29,81 €
22400-0125250031A3182,577,520552545 30,08 €
22400-0125250032A32858020552545 33,53 €
22400-0125250033A3387,582,520552545 34,09 €
22400-0125250034A34908520552545 36,63 €
22400-0125250035A3592,587,520602545 39,31 €
22400-0125250036A36959020602545 42,57 €
22400-0125250037A3797,592,520602545 44,16 €
22400-0125250038A381009520602545 47,79 €
22400-0125250039A39102,597,520602545 50,13 €
22400-0125250040A4010510020702545 50,13 €
22400-0125250041A41107,5102,520702545 52,42 €
22400-0125250042A4211010520702545 52,42 €
22400-0125250043A43112,5107,520702545 53,45 €
22400-0125250044A4411511020702545 53,57 €
22400-0125250045A45117,5112,520702545 53,57 €
22400-0125250046A4612011520702545 65,49 €
22400-0125250047A47122,5117,520802545 56,22 €
22400-0125250048A4812512020802545 57,36 €
22400-0125250049A49127,5122,520802545 63,42 €
22400-0125250050A5013012520802545 68,41 €
22400-0125250051A51132,5127,520802545 83,48 €
22400-0125250052A5213513020902545 84,87 €
22400-0125250054A5414013520902545 88,87 €
22400-0125250055A55142,5137,520902545 92,69 €
22400-0125250056A56145140201002545 94,39 €
22400-0125250057A57147,5142,5201002545 84,00 €
22400-0125250058A58150145201002545 71,75 €
22400-0125250059A59152,5147,5201002545 75,95 €
22400-0125250060A60155150201002545 80,68 €