|
|
22400_BEngrenagem de aço, módulo 1,5, dentes fresados, retos, ângulo de... |
voltar |
- Produtos
- Visão geral de produtos
- Sistemas e componentes para a construção de máquinas e engenharia mecânica industrial
- Tecnologia de acionamento
- Engrenagens Cremalheiras Engrenagens cônicas
- Engrenagem de aço, módulo 1,5 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°
- Engrenagem de aço, módulo 1,5, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma B sem cubo
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 máx. | B | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0215170072 | B | 72 | 111 | 108 | 20 | 17 |  | | 47,79 € | | 22400-0215170075 | B | 75 | 115,5 | 112,5 | 20 | 17 |  | | 50,43 € | | 22400-0215170076 | B | 76 | 117 | 114 | 20 | 17 |  | | 46,60 € | | 22400-0215170080 | B | 80 | 123 | 120 | 20 | 17 |  | | 51,80 € | | 22400-0215170085 | B | 85 | 130,5 | 127,5 | 20 | 17 |  | | 57,78 € | | 22400-0215170090 | B | 90 | 138 | 135 | 20 | 17 |  | | 63,34 € | | 22400-0215170095 | B | 95 | 145,5 | 142,5 | 20 | 17 |  | | 60,75 € | | 22400-0215170100 | B | 100 | 153 | 150 | 20 | 17 |  | | 67,60 € | | 22400-0215170110 | B | 110 | 168 | 165 | 20 | 17 |  | | 70,89 € | | 22400-0215170114 | B | 114 | 174 | 171 | 20 | 17 |  | | 75,65 € | | 22400-0215170120 | B | 120 | 183 | 180 | 20 | 17 |  | | 83,48 € | | 22400-0215170127 | B | 127 | 193,5 | 190,5 | 20 | 17 |  | | 90,26 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|