|
|
22400_AEngrenagem de aço, módulo 1,5, dentes fresados, retos, ângulo de... |
voltar |
- Produtos
- Visão geral de produtos
- Sistemas e componentes para a construção de máquinas e engenharia mecânica industrial
- Tecnologia de acionamento
- Engrenagens Cremalheiras Engrenagens cônicas
- Engrenagem de aço, módulo 1,5 dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°
- Engrenagem de aço, módulo 1,5, dentes fresados, retos, ângulo de pressão 20°, forma A com cubo
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço 1.0503 (C45).Versão:Dentes fresados, retos. Ângulo de pressão 20°, superfície sem tratamento.Indicação:As engrenagens com dentes retos possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D2 máx. denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as engrenagens com dentes retos são fornecidas. Estes furo de centragem/pré-furagem podem ser complementados pelo cliente com um furo de ajuste, um furo de ajuste com rasgo ou um furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Quantidade de dentes | D | D1 | D2 máx. | D3 | B | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
22400-0115170012 | A | 12 | 21 | 18 | 8 | 14 | 17 | 30 |  | | 5,44 € | | 22400-0115170013 | A | 13 | 22,5 | 19,5 | 8 | 15 | 17 | 30 |  | | 5,59 € | | 22400-0115170014 | A | 14 | 24 | 21 | 8 | 17 | 17 | 30 |  | | 5,91 € | | 22400-0115170015 | A | 15 | 25,5 | 22,5 | 8 | 18 | 17 | 30 |  | | 6,38 € | | 22400-0115170016 | A | 16 | 27 | 24 | 8 | 19 | 17 | 30 |  | | 6,38 € | | 22400-0115170017 | A | 17 | 28,5 | 25,5 | 8 | 20 | 17 | 30 |  | | 7,45 € | | 22400-0115170018 | A | 18 | 30 | 27 | 8 | 20 | 17 | 30 |  | | 7,92 € | | 22400-0115170019 | A | 19 | 31,5 | 28,5 | 8 | 20 | 17 | 30 |  | | 8,69 € | | 22400-0115170020 | A | 20 | 33 | 30 | 8 | 25 | 17 | 30 |  | | 9,03 € | | 22400-0115170021 | A | 21 | 34,5 | 31,5 | 10 | 25 | 17 | 30 |  | | 10,56 € | | 22400-0115170022 | A | 22 | 36 | 33 | 10 | 25 | 17 | 30 |  | | 10,56 € | | 22400-0115170023 | A | 23 | 37,5 | 34,5 | 10 | 25 | 17 | 30 |  | | 11,33 € | | 22400-0115170024 | A | 24 | 39 | 36 | 10 | 25 | 17 | 30 |  | | 12,11 € | | 22400-0115170025 | A | 25 | 40,5 | 37,5 | 10 | 25 | 17 | 30 |  | | 13,35 € | | 22400-0115170026 | A | 26 | 42 | 39 | 12 | 30 | 17 | 30 |  | | 14,15 € | | 22400-0115170027 | A | 27 | 43,5 | 40,5 | 12 | 30 | 17 | 30 |  | | 14,90 € | | 22400-0115170028 | A | 28 | 45 | 42 | 12 | 30 | 17 | 30 |  | | 15,84 € | | 22400-0115170029 | A | 29 | 46,5 | 43,5 | 12 | 30 | 17 | 30 |  | | 14,80 € | | 22400-0115170030 | A | 30 | 48 | 45 | 12 | 30 | 17 | 30 |  | | 15,54 € | | 22400-0115170031 | A | 31 | 49,5 | 46,5 | 12 | 35 | 17 | 30 |  | | 17,24 € | | 22400-0115170032 | A | 32 | 51 | 48 | 12 | 35 | 17 | 30 |  | | 17,39 € | | 22400-0115170033 | A | 33 | 52,5 | 49,5 | 12 | 35 | 17 | 30 |  | | 16,77 € | | 22400-0115170034 | A | 34 | 54 | 51 | 12 | 35 | 17 | 30 |  | | 17,46 € | | 22400-0115170035 | A | 35 | 55,5 | 52,5 | 12 | 35 | 17 | 30 |  | | 20,25 € | | 22400-0115170036 | A | 36 | 57 | 54 | 12 | 35 | 17 | 30 |  | | 19,42 € | | 22400-0115170037 | A | 37 | 58,5 | 55,5 | 12 | 40 | 17 | 30 |  | | 20,83 € | | 22400-0115170038 | A | 38 | 60 | 57 | 12 | 40 | 17 | 30 |  | | 21,57 € | | 22400-0115170039 | A | 39 | 61,5 | 58,5 | 12 | 40 | 17 | 30 |  | | 21,74 € | | 22400-0115170040 | A | 40 | 63 | 60 | 12 | 40 | 17 | 30 |  | | 21,74 € | | 22400-0115170041 | A | 41 | 64,5 | 61,5 | 12 | 40 | 17 | 30 |  | | 22,05 € | | 22400-0115170042 | A | 42 | 66 | 63 | 12 | 50 | 17 | 30 |  | | 22,83 € | | 22400-0115170043 | A | 43 | 67,5 | 64,5 | 12 | 50 | 17 | 30 |  | | 23,62 € | | 22400-0115170044 | A | 44 | 69 | 66 | 12 | 50 | 17 | 30 |  | | 24,84 € | | 22400-0115170045 | A | 45 | 70,5 | 67,5 | 12 | 50 | 17 | 30 |  | | 25,61 € | | 22400-0115170046 | A | 46 | 72 | 69 | 14 | 50 | 17 | 30 |  | | 27,63 € | | 22400-0115170047 | A | 47 | 73,5 | 70,5 | 14 | 50 | 17 | 30 |  | | 28,26 € | | 22400-0115170048 | A | 48 | 75 | 72 | 14 | 50 | 17 | 30 |  | | 29,66 € | | 22400-0115170049 | A | 49 | 76,5 | 73,5 | 14 | 50 | 17 | 30 |  | | 29,96 € | | 22400-0115170050 | A | 50 | 78 | 75 | 14 | 50 | 17 | 30 |  | | 31,05 € | | 22400-0115170051 | A | 51 | 79,5 | 76,5 | 14 | 60 | 17 | 30 |  | | 31,05 € | | 22400-0115170052 | A | 52 | 81 | 78 | 14 | 60 | 17 | 30 |  | | 32,78 € | | 22400-0115170053 | A | 53 | 82,5 | 79,5 | 14 | 60 | 17 | 30 |  | | 33,87 € | | 22400-0115170054 | A | 54 | 84 | 81 | 14 | 60 | 17 | 30 |  | | 34,01 € | | 22400-0115170055 | A | 55 | 85,5 | 82,5 | 14 | 60 | 17 | 30 |  | | 35,40 € | | 22400-0115170056 | A | 56 | 87 | 84 | 20 | 60 | 17 | 30 |  | | 35,87 € | | 22400-0115170057 | A | 57 | 88,5 | 85,5 | 20 | 60 | 17 | 30 |  | | 36,65 € | | 22400-0115170058 | A | 58 | 90 | 87 | 20 | 60 | 17 | 30 |  | | 38,50 € | | 22400-0115170059 | A | 59 | 91,5 | 88,5 | 20 | 60 | 17 | 30 |  | | 34,66 € | | 22400-0115170060 | A | 60 | 93 | 90 | 20 | 60 | 17 | 30 |  | | 35,49 € | | 22400-0115170061 | A | 61 | 94,5 | 91,5 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 40,55 € | | 22400-0115170062 | A | 62 | 96 | 93 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 43,33 € | | 22400-0115170063 | A | 63 | 97,5 | 94,5 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 41,10 € | | 22400-0115170064 | A | 64 | 99 | 96 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 42,90 € | | 22400-0115170065 | A | 65 | 100,5 | 97,5 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 44,99 € | | 22400-0115170066 | A | 66 | 102 | 99 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 45,16 € | | 22400-0115170067 | A | 67 | 103,5 | 100,5 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 45,41 € | | 22400-0115170068 | A | 68 | 105 | 102 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 47,52 € | | 22400-0115170069 | A | 69 | 106,5 | 103,5 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 47,79 € | | 22400-0115170070 | A | 70 | 108 | 105 | 20 | 70 | 17 | 30 |  | | 47,79 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|