norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico e mesa redonda em liga de alumínio.
Eixo oco em aço inoxidável.
Parafuso sem-fim pré-fixado em aço.
Acoplamento de garra de alumínio com coroa dentada de poliuretano.
Suporte do sensor em alumínio.
Versão:Liga-AL anodizada.Indicação:Mesa redonda de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. O parafuso sem-fim pré-apertado funciona quase livre de folgas. O rolamento fixo nas plataformas giratórias do motor foi projetado como um rolamento de rolos cruzados. Esse rolamento pode suportar momentos de inclinação e forças laterais extremamente altos. O furo grande no eixo oco permite a introdução de cabos. O anel de posicionamento regulável determina qualquer ponto de referência de rotação com relação à posição do componente montado. Os sensores de proximidade podem ser montados com o suporte para sensor (21085-02-901) disponível como item opcional. Oferecemos para download o software de programação apropriado para o motor de passo com controle de posicionamento.

O motor de passo, com sua resolução de 200 passos por rotação, permite uma precisão de posicionamento calculada de 0,005 mm em uma direção. A precisão absoluta de posicionamento em uma direção é de 0,01 mm. O sistema pode ser operado com um ciclo de trabalho de 100%.

Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.

Suporte para sensor: incl. 2 parafusos de fixação DIN 7991 M4x20 VA
Dados técnicos:21085-02-110xxx:

Relação de transmissão: 20:1 / 40:1
Folga: < 0,02° (20:1) / < 0,10° (40:1)
Folga radial: <0,02 mm
Velocidade máx. de entrada: 600 rpm
Ciclo de trabalho máximo: 100 %
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Rotação: 360°, contínuo
Temperatura de aplicação: +10 °C a +60 °C
Eficiência η: 0,33

21085-02-150xxx:

Relação de transmissão: 48:1
Folga: < 0,10°
Folga radial: <0,02 mm
Velocidade máx. de entrada: 600 rpm
Ciclo de trabalho máximo: 100 %
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: ver diagrama
Rotação: 360°, contínuo
Temperatura de aplicação: +10 °C a +60 °C
Eficiência η: 0,37
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 21085-02_Datasheet_32827_Mesas_redondas_de_posicionamento_com_acionamento_el_trico_coaxial_de_alta_carga--pt 357 kB
 Sistemas de posicionamento motorizados 1,1 MB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Desenhos (visão geral)

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga
Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga
Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga, Forma A

mais informações

Desenhos

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoRelação de transmissãoFormaTipo
da forma
LBHDSuperfície
Corpo básico
CADAces.PreçoEncomendar
21085-02-110200Mesa Redonda De Posicionamento20:1Asem motor1511235532anodizado 1.926,83 €
21085-02-110400Mesa Redonda De Posicionamento40:1Asem motor1511235532anodizado 1.927,41 €
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
A50003000500015100

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga, Forma B

mais informações

Desenhos

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga, Forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoRelação de transmissãoFormaTipo
da forma
Orientação
da saída do cabo
LBHDSuperfície
Corpo básico
CADAces.PreçoEncomendar
21085-02-1102011Mesa Redonda De Posicionamento20:1Bcom motor de passoà direita200,51235532anodizado 2.037,14 €
21085-02-1102012Mesa Redonda De Posicionamento20:1Bcom motor de passoabaixo200,51235532anodizado 2.037,14 €
21085-02-1102013Mesa Redonda De Posicionamento20:1Bcom motor de passoà esquerda200,51235532anodizado 2.037,14 €
21085-02-1102014Mesa Redonda De Posicionamento20:1Bcom motor de passoacima200,51235532anodizado 2.037,14 €
21085-02-1104011Mesa Redonda De Posicionamento40:1Bcom motor de passoà direita200,51235532anodizado 2.037,14 €
21085-02-1104012Mesa Redonda De Posicionamento40:1Bcom motor de passoabaixo200,51235532anodizado 2.037,14 €
21085-02-1104013Mesa Redonda De Posicionamento40:1Bcom motor de passoà esquerda200,51235532anodizado 2.037,14 €
21085-02-1104014Mesa Redonda De Posicionamento40:1Bcom motor de passoacima200,51235532anodizado 2.037,14 €
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
B50003000500015100

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga, Forma C

mais informações

Desenhos

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga, Forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoRelação de transmissãoFormaTipo
da forma
Orientação
do controle
LBHDSuperfície
Corpo básico
CADAces.PreçoEncomendar
21085-02-1102021Mesa Redonda De Posicionamento20:1Cmotor de passo com controle de posicionamento integradoà direita2091235532anodizado 2.804,62 €
21085-02-1102022Mesa Redonda De Posicionamento20:1Cmotor de passo com controle de posicionamento integradoabaixo2091235532anodizado 2.804,62 €
21085-02-1102023Mesa Redonda De Posicionamento20:1Cmotor de passo com controle de posicionamento integradoà esquerda2091235532anodizado 2.804,62 €
21085-02-1102024Mesa Redonda De Posicionamento20:1Cmotor de passo com controle de posicionamento integradoacima2091235532anodizado 2.804,62 €
21085-02-1104021Mesa Redonda De Posicionamento40:1Cmotor de passo com controle de posicionamento integradoà direita2091235532anodizado 2.804,62 €
21085-02-1104022Mesa Redonda De Posicionamento40:1Cmotor de passo com controle de posicionamento integradoabaixo2091235532anodizado 2.804,62 €
21085-02-1104023Mesa Redonda De Posicionamento40:1Cmotor de passo com controle de posicionamento integradoà esquerda2091235532anodizado 2.804,62 €
21085-02-1104024Mesa Redonda De Posicionamento40:1Cmotor de passo com controle de posicionamento integradoacima2091235532anodizado 2.804,62 €
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
C50003000500015100

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga, Forma D

mais informações

Desenhos

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga, Forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoRelação de transmissãoFormaTipo
da forma
LBHDSuperfície
Corpo básico
CADAces.PreçoEncomendar
21085-02-150480Mesa Redonda De Posicionamento48:1Dsem motor1921757360anodizado 2.612,63 €
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
D1200075001200030200 2.612,63 €

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga, Forma E

mais informações

Desenhos

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga, Forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoRelação de transmissãoFormaTipo
da forma
LBHDSuperfície
Corpo básico
CADAces.PreçoEncomendar
21085-02-1504811Mesa Redonda De Posicionamento48:1Ecom motor de passo232,51757360anodizado 2.781,60 €
21085-02-1504812Mesa Redonda De Posicionamento48:1Ecom motor de passo232,51757360anodizado 2.781,60 €
21085-02-1504813Mesa Redonda De Posicionamento48:1Ecom motor de passo232,51757360anodizado 2.781,60 €
21085-02-1504814Mesa Redonda De Posicionamento48:1Ecom motor de passo232,51757360anodizado 2.781,60 €
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
E1200075001200030200

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga, Forma F

mais informações

Desenhos

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial de alta carga, Forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoRelação de transmissãoFormaTipo
da forma
LBHDSuperfície
Corpo básico
CADAces.PreçoEncomendar
21085-02-1504821Mesa Redonda De Posicionamento48:1Fmotor de passo com controle de posicionamento integrado2571757360anodizado 3.549,07 €
21085-02-1504822Mesa Redonda De Posicionamento48:1Fmotor de passo com controle de posicionamento integrado2571757360anodizado 3.549,07 €
21085-02-1504823Mesa Redonda De Posicionamento48:1Fmotor de passo com controle de posicionamento integrado2571757360anodizado 3.549,07 €
21085-02-1504824Mesa Redonda De Posicionamento48:1Fmotor de passo com controle de posicionamento integrado2571757360anodizado 3.549,07 €
FormaF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
F1200075001200030200
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
Unidade de posicionamento
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83