norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico e mesa redonda em liga-AL.
Eixo oco em aço inoxidável.
Parafuso sem-fim pré-fixado em aço.
Acoplamento de garra de alumínio com coroa dentada de poliuretano.
Versão:Liga-AL anodizada.Indicação para encomenda:A posição de saída do cabo e da unidade de comando é fornecida como ilustrado no desenho técnico. Indicação:Mesa redonda de posicionamento para tarefas motrizes de deslocamento e posicionamento. A engrenagem de parafuso sem-fim pré-fixada funciona quase livre de folgas. O mancal do eixo sem-fim oferece a maior precisão de rotação radial. O furo grande no eixo oco permite a introdução de cabos. O anel de posicionamento regulável determina qualquer ponto de referência de rotação com relação à posição do componente montado. É possível montar sensores de proximidade com o suporte do sensor (veja artigo 21094), como item opcional. Softwares de programação e cabos de interface adequados para o motor de passo com controle de posicionamento (veja artigo 85000-15), são fornecidos como acessórios.

O motor de passo com a sua resolução de 200 passos por rotação permite uma precisão de posicionamento de 0,005 mm, calculada partindo de uma direção. A precisão absoluta de posicionamento partindo de uma direção corresponde a 0,01 mm. O sistema pode ser operado efetivamente com 100% do tempo de funcionamento.

Combinável com outros componentes do mesmo tamanho.
Dados técnicos:21085-01-10*:
Relação de transmissão: 10:1
Folga: <0,2°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C

21085-01-45*:
Relação de transmissão: 45:1
Folga: <0,6°
Folga radial: <0,02 mm
Número máx. de rotações de entrada: 600 rpm
Tempo máx. de funcionamento: 100%
Torque de entrada necessário: 0,13 Nm
Rigidez: veja o diagrama
Giratório: 360°, infinito
Temperatura de aplicação: +10 °C a +50 °C
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21085-01 Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial, carga média 404 kB
 Sistemas de posicionamento motorizados 1,1 MB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

Desenhos

Mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial, carga média

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Relação de transmissãoTamanhoFormaTipo
da forma
Orientação
da saída do cabo
Orientação
do controle
CADAces.PreçoEncomendar
21085-01-1012010:112Asem motor-- 1.585,44 €
21085-01-10121110:112Bcom motor de passoà direita- 1.704,28 €
21085-01-10121210:112Bcom motor de passoabaixo- 1.704,28 €
21085-01-10121310:112Bcom motor de passoà esquerda- 1.704,28 €
21085-01-10121410:112Bcom motor de passoacima- 1.704,28 €
21085-01-10122110:112Cmotor de passo com controle de posicionamento integrado-à direita 2.291,40 €
21085-01-10122210:112Cmotor de passo com controle de posicionamento integrado-abaixo 2.291,40 €
21085-01-10122310:112Cmotor de passo com controle de posicionamento integrado-à esquerda 2.291,40 €
21085-01-10122410:112Cmotor de passo com controle de posicionamento integrado-acima 2.291,40 €
21085-01-4512045:112Asem motor-- 1.585,44 €
21085-01-45121145:112Bcom motor de passoà direita- 1.704,28 €
21085-01-45121245:112Bcom motor de passoabaixo- 1.704,28 €
21085-01-45121345:112Bcom motor de passoà esquerda- 1.704,28 €
21085-01-45121445:112Bcom motor de passoacima- 1.704,28 €
21085-01-45122145:112Cmotor de passo com controle de posicionamento integrado-à direita 2.291,40 €
21085-01-45122245:112Cmotor de passo com controle de posicionamento integrado-abaixo 2.291,40 €
21085-01-45122345:112Cmotor de passo com controle de posicionamento integrado-à esquerda 2.291,40 €
21085-01-45122445:112Cmotor de passo com controle de posicionamento integrado-acima 2.291,40 €
Tamanho

D2D3D4D5D6D7D8HH1H2LL1Filtro
1279,86023H7M6M43038,01H75636139931
TamanhoF1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
M2
Nm
Filtro
1260060030033
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
Unidade de posicionamento
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83