norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de aço. A partir de do tamanho 40 em alumínio.
Alavanca de aperto em plástico, fuso roscado com classe de resistência 12.9.
Versão:Carcaça niquelada. A partir do tamanho 40 anodizado.
Alavanca de fixação com fuso roscado brunidos.
Indicação:Elementos de aperto operados manualmente para operações de fixação estática. O processo de fixação é feito manualmente na alavanca de aperto livremente ajustável. As mandíbulas flutuantes garantem uma distribuição de força simétrica no eixo. Até 50.000 ciclos de fixação estática (valor B10d).
O eixo deve ter uma tolerância de ± 0,01 mm e uma dureza de no mín. 54 HRC.
Faixa de temperatura:-10 °C até +70 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 21596 Elementos de aperto para guias lineares de eixo 300 kB

Desenhos

Elementos de aperto para guias lineares de eixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoA

A1A2A3A4A5A6B1DD1H1H3L3MTForça de
retenção
F1 N
Torque de
retenção
Nm
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
21596-1212324,533,530164018,543124,2182432M510120075 139,84 €
21596-1616405,533,53019402253165222938M61212009,55 149,09 €
21596-2020456,541,545,521,5652660206,8253244M8141200127 156,75 €
21596-252560941,545,525653178258,6303852M10161200157 162,15 €
21596-303068105853,528,5803587308,6354358M101620003012 168,90 €
21596-40408611666134,59540,51084010,5455368M122020004017 188,04 €
21596-505010812777239,5110461325014,5505876M162220005017 213,70 €