|
|
21530-10Unidades lineares com rolamento de esferas integrado,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Estas unidades estão prontas para instalação e são compostas de uma carcaça de alumínio extrudado, rolamento linear de esferas montado 21511-02 e vedação bilateral.
Tolerância de eixo recomendada: h6.
Capacidade de carga conforme especificação do rolamento linear de esferas.
Com furo de lubrificação M8x1.Acessórios:Eixos de guia de precisão 21595. Parafusos de fixação 07160.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | D | D1 | D2 | E1 | E2 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
21530-10-121102 | 40 | 12 | 19 | 4,3 | 14 | 29 | 33 | 17 | 11 | 16 | 28 | M5 |  | | 24,05 € | | 21530-10-161102 | 45 | 16 | 24 | 4,3 | 15 | 34 | 38 | 19 | 11 | 18 | 30 | M5 |  | | 24,86 € | | 21530-10-201102 | 53 | 20 | 28 | 5,3 | 15 | 40 | 45 | 23 | 13 | 22 | 30 | M6 |  | | 27,09 € | | 21530-10-251102 | 62 | 25 | 35 | 6,6 | 20 | 48 | 54 | 27 | 18 | 26 | 40 | M8 |  | | 36,36 € | | 21530-10-301102 | 67 | 30 | 40 | 6,6 | 25 | 53 | 60 | 30 | 18 | 29 | 50 | M8 |  | | 43,36 € | | 21530-10-401102 | 87 | 40 | 52 | 8,4 | 30 | 69 | 76 | 39 | 22 | 38 | 60 | M10 |  | | 62,25 € | | 21530-10-501102 | 103 | 50 | 62 | 10,5 | 35 | 82 | 92 | 47 | 26 | 46 | 70 | M12 |  | | 86,07 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|