norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.Indicação:Estas unidades estão prontas para instalação e são compostas de uma carcaça
de alumínio extrudado, rolamento autocompensador de esferas montado 21510
e vedação bilateral. Fixação do rolamento na carcaça com anéis de retenção
DIN 472.

Tolerância de eixo recomendada: h6.

Capacidades de carga conforme especificação dos rolamentos lineares de esferas.
Sob consulta:As unidades de rolamentos lineares podem ser equipadas com todos os rolamentos lineares de esferas listados neste catálogo.Acessórios:Vedações adicionais 21560.
Eixos guia de precisão 21595.
Parafusos de fixação 07160 ou 07161.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 21530_Datasheet_31969_Unidades_lineares_com_rolamento_autocompensador_de_esferas_simples_vers_o_fechada--pt 200 kB

Desenhos

Unidades lineares com rolamento autocompensador de esferas simples, versão fechada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAD

D1D2D3E1E2HH1H2H3H4LMCADAces.PreçoEncomendar
21530-081002358163,36202528131019,5832M4 41,29 €
21530-1210024312224,282332351813251039M5  57,39 €
21530-1610025316265,2102640422213301243M6  59,12 €
21530-2010026020326,8113245502518341354M8  71,81 €
21530-2510027825408,6154060603022401567M10  92,87 €
21530-3010028730478,6154568703522481679M10  116,81 €
21530-401002108406210,3185886904526602091M12 156,23 €
21530-501002132507514,25205010810550344920113M16 232,02 €